0

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) und USB-Spannungsversorgung 2fach Typ A / Typ C

Neu

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
2459 70
92,45
4010337129967
1
02
Reinweiß seidenmatt (lackiert)
2459 72
101,66
4010337137689
1
02
Anthrazit (lackiert)
2459 73
101,66
4010337137696
1
02
Schwarz matt (lackiert)
2459 74
101,66
4010337137702
1
02
Grau matt (lackiert)
2459 76
101,66
4010337137719
1
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit.

Reinweiß glänzend
EAN 4010337129967
Art.-Nr. 2459 70VE 1
92,45 EURPS 02
Reinweiß seidenmatt (lackiert)
EAN 4010337137689
Art.-Nr. 2459 72VE 1
101,66 EURPS 02
Anthrazit (lackiert)
EAN 4010337137696
Art.-Nr. 2459 73VE 1
101,66 EURPS 02
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337137702
Art.-Nr. 2459 74VE 1
101,66 EURPS 02
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337137719
Art.-Nr. 2459 76VE 1
101,66 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit.

Merkmale

  • Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
  • Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  • Eingehauste Spreizkrallen.
  • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  • Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
  • Geringe Einbautiefe.
  • Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
  • Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
  • Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.
  • Lademöglichkeit für bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig über USB-Kabel Typ A und Typ C.
  • Es können bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig geladen werden.

Technische Daten

EingangsspannungAC 220 - 250 V, 50/60 Hz
USB-Anschluss1 x Typ A, 1 x Typ C
Ausgangsspannung USBDC 5 V
Ladestrom
USB Amax. 2,4 A
USB Cmax. 3 A
Stand-by≤80 mW
Anschlussquerschnitt
für Leiter von1,5 mm² bis 2,5 mm²
Einbautiefe31 mm
Umgebungstemperatur+5° C bis +35° C

Hinweise

  • Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
  • Bei langen Ladezyklen kann sich das Gehäuse des Produkts erwärmen.
  • Verwendung einer tiefen Gerätedose empfohlen.

Lieferumfang

  • USB-Kabel Typ A oder Typ C sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen

Breite70,00 mm
Höhe70,00 mm
Datenblatt

Ausschreibungstexte

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Shutter und USB-Spannungsversorgung 2fach

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2459 ..

PDF, 616.1 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank