Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
bianco crema brillante
EAN 4010337060420
Cod. art. 2422 01Conf. 1
107,79 EURPS 02
bianco puro brillante
EAN 4010337060437
Cod. art. 2422 03Conf. 1
107,79 EURPS 02
bianco puro satinato
EAN 4010337060451
Cod. art. 2422 27Conf. 1
107,79 EURPS 02
antracite
EAN 4010337060468
Cod. art. 2422 28Conf. 1
110,78 EURPS 02
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337060444
Cod. art. 2422 26Conf. 1
115,22 EURPS 02
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337037095
Cod. art. 2422 005Conf. 1
115,22 EURPS 02
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337084648
Cod. art. 2422 015Conf. 1
115,22 EURPS 02
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Caratteristiche
Trasmettitore radio per la trasmissione di comandi di commutazione, regolazione luce o veneziana a ricevitori radio del sistema radio EnOcean.
Apparecchio senza pile e senza alimentazione di tensione esterna. L'energia di trasmissione viene generata dall'energia meccanica prodotta azionando il bilanciere.
Possibilità di trasmissione radio criptata o non criptata.
Dati tecnici
Frequenza del segnale
868,3 MHz
Portata
in campo libero
fino a 300 m
all'interno di edifici
circa 30 m
Temperatura ambiente
da -25 °C a +65 °C
Umidità dell'aria
da 0 a 95% (senza condensa)
Avvisi
Montaggio su scatola di installazione o su superfici lisce e piane tramite viti o incollaggio.
Questo prodotto non è utilizzabile per eNet. I trasmettitori Gira EnOcean sono compatibili con gli attuatori di fornitori terzi.
Contenuto della dotazione
Trasmettitore a parete radio, placca di montaggio, lamina adesiva (schermatura per superfici di vetro) e punti adesivi per il montaggio su superfici lisce e piane, in dotazione.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.