Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Cremeweiß glänzend
EAN 4010337060420
Art.-Nr. 2422 01VE 1
107,79 EURPS 02
Reinweiß glänzend
EAN 4010337060437
Art.-Nr. 2422 03VE 1
107,79 EURPS 02
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337060451
Art.-Nr. 2422 27VE 1
107,79 EURPS 02
Anthrazit
EAN 4010337060468
Art.-Nr. 2422 28VE 1
110,78 EURPS 02
Farbe Alu (lackiert)
EAN 4010337060444
Art.-Nr. 2422 26VE 1
115,22 EURPS 02
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337037095
Art.-Nr. 2422 005VE 1
115,22 EURPS 02
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337084648
Art.-Nr. 2422 015VE 1
115,22 EURPS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale
Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Funkempfänger des EnOcean-Funksystems.
Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung. Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Wippe erzeugt.
Verschlüsselte oder unverschlüsselte Funk Übertragung möglich.
Technische Daten
Funkfrequenz
868,3 MHz
Reichweite
im Freifeld
bis 300 m
in Gebäuden
ca. 30 m
Umgebungstemperatur
-25 °C bis +65 °C
Luftfeuchtigkeit
0 bis 95 % (keine Betauung)
Hinweise
Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben.
Dieses Produkt ist nicht für eNet verwendbar. Gira EnOcean Sender sind kompatibel mit Aktoren von Drittanbietern.
Lieferumfang
Funk Wandsender, Montageplatte, Klebefolie (Sichtschutz bei Glasflächen) und Klebepunkte für die Montage auf glatten, ebenen Flächen sind im Lieferumfang enthalten.
In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.