Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
bianco crema brillante
EAN 4010337014478
Cod. art. 2376 01Conf. 1
211,32 EURPS 02
bianco puro brillante
EAN 4010337014485
Cod. art. 2376 03Conf. 1
211,32 EURPS 02
bianco puro satinato
EAN 4010337014508
Cod. art. 2376 27Conf. 1
211,32 EURPS 02
antracite
EAN 4010337014515
Cod. art. 2376 28Conf. 1
215,69 EURPS 02
color alluminio
EAN 4010337014492
Cod. art. 2376 26Conf. 1
218,59 EURPS 02
nero opaco
EAN 4010337037736
Cod. art. 2376 005Conf. 1
218,59 EURPS 02
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Il rilevamento sfrutta l'effetto Doppler, similmente alla misura della velocità nel traffico stradale. Il rilevamento del movimento può avvenire anche attraverso materiali non schermanti. In questo modo è possibile coprire, ad esempio, impianti toilette con un unico Sensotec.
Caratteristiche
Il comando senza contatto impedisce l'accumulo di sporco. In questo modo si esclude la contaminazione da virus e batteri da parte degli utenti.
Il rilevamento nel campo vicino e remoto dipende dalla superficie riflettente e dalla velocità e dal tipo di oggetto (persona, animale, oggetto, ecc.).
Le cornici metalliche influenzano l'area di rilevamento.
Espansione del campo di rilevamento mediante apparecchi derivati.
Comando degli apparecchi derivati con pulsante a bilanciere.
Richiede un telecomando IR per la messa in servizio e l'impostazione di diverse funzioni.
Valore di luminosità individuale e tempo di disinserimento ritardato possibili (funzione di apprendimento).
La sensibilità del rilevamento remoto è regolabile.
Montaggio in scatola di installazione profonda.
Soddisfa le disposizioni della direttiva VDI / VDE 6008 foglio 3.
Il Sensotec è un rilevatore di movimento attivo. Rileva i movimenti in funzione della temperatura nell'area di rilevamento ed accende l'illuminazione dell'ambiente regolandone l'intensità in funzione della luminosità dell'ambiente.
Un movimento all'interno del campo vicino accende l'illuminazione dell'ambiente alla luminosità massima.
Luminosità di accensione dell'illuminazione dell'ambiente regolabile per il rilevamento remoto.
Dati tecnici
Alimentazione di tensione
230/240 V AC
Frequenza di rete
50/60 Hz
Temperatura ambiente
da 0 °C a 50 °C
Altezza di montaggio
1,10 m
Area di rilevamento verso la parte anteriore
Campo vicino
circa 5 cm
Campo remoto
circa 6 m
Portata da ogni lato
Campo remoto
circa 2 m
Luminosità
da 10 a 1000 lx
Tempo di disinserimento ritardato
da 1 s a 60 min
Collegamento morsetti a vite
Monofilare
da 1,5 a 2,5 mm²
a fili fini con capocorda
da 1,5 a 2,5 mm²
Potenza di collegamento
Lampade a incandescenza
da 4 a 300 W
Lampade alogene AT
da 4 a 300 W
Lampade a LED
tip. 4 fino a 60 W
Profondità di montaggio
33 mm
Avvisi
Per la messa in servizio e per la regolazione di diverse funzioni è necessario un telecomando IR.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.