0

Set di bilancieri 6 moduli (3+3) scrivibili System 55

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante (verniciato)
2206 01
89,47
4010337012511
1
07
bianco puro brillante (verniciato)
2206 03
89,47
4010337012528
1
07
bianco puro satinato (verniciato)
2206 27
89,47
4010337013471
1
07
antracite (verniciato)
2206 28
94,44
4010337012535
1
07
color alluminio (verniciato)
2206 26
100,13
4010337012542
1
07
nero opaco (verniciato)
2206 005
100,13
4010337038481
1
07
grigio opaco (verniciato)
2206 015
100,13
4010337083894
1
07
acciaio inox
2136 602
73,90
4010337020349
1
07

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante (verniciato)
EAN 4010337012511
Cod. art. 2206 01Conf. 1
89,47 EURPS 07
bianco puro brillante (verniciato)
EAN 4010337012528
Cod. art. 2206 03Conf. 1
89,47 EURPS 07
bianco puro satinato (verniciato)
EAN 4010337013471
Cod. art. 2206 27Conf. 1
89,47 EURPS 07
antracite (verniciato)
EAN 4010337012535
Cod. art. 2206 28Conf. 1
94,44 EURPS 07
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337012542
Cod. art. 2206 26Conf. 1
100,13 EURPS 07
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337038481
Cod. art. 2206 005Conf. 1
100,13 EURPS 07
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337083894
Cod. art. 2206 015Conf. 1
100,13 EURPS 07
acciaio inox
EAN 4010337020349
Cod. art. 2136 602Conf. 1
73,90 EURPS 07

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Avvisi

  • I set di bilancieri scrivibili e i set di bilancieri con campo per targhetta possono essere dotati di una scritta personalizzata. L'ordinazione dei bilancieri viene evasa dal grossista indicata.
  • I set di bilancieri scrivibili e i set di bilancieri senza campo per targhetta sono realizzati in metallo: in caso di applicazioni radio la portata può risultare ridotta.
  • Questo prodotto può essere ordinato esclusivamente tramite il servizio per targhette  Gira.
  • Scritte professionali mediante il servizio per targhette Gira www.beschriftung.gira.de.

Altri link

Diciture dei vostri prodotti Gira online
In soli quattro passi potete creare diciture per i vostri prodotti Gira ed inviarci le bozze per l'ordine. Selezionate prima di tutto il prodotto. Immettete poi il testo desiderato e definitene lo stile. Potete controllare la vostra bozza in anteprima e visionarla come PDF. Ordinate quindi la dicitura creata attraverso il nostro comodo servizio online.

Più strumenti

Scheda dati


Testo di richiesta preventivo


Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale
Servizio diciture online per i tuoi prodotti Gira

In soli quattro passaggi puoi creare la dicitura per il tuo prodotto Gira e inviarci la bozza per l'ordine. Per prima cosa, seleziona il prodotto. Quindi, digita il testo desiderato e definiscine l'aspetto. Nell'anteprima è possibile rivedere la bozza e visualizzarla come documento PDF. Infine, tramite il nostro comodo servizio online, ordina la dicitura progettata.

Per la dicitura