Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
bianco puro brillante
EAN 4010337125525
Cod. art. 2038 03Conf. 1
161,72 EURPS 06
bianco puro satinato
EAN 4010337125532
Cod. art. 2038 27Conf. 1
161,72 EURPS 06
antracite
EAN 4010337125600
Cod. art. 2038 28Conf. 1
167,11 EURPS 06
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337125624
Cod. art. 2038 005Conf. 1
172,50 EURPS 06
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337125631
Cod. art. 2038 015Conf. 1
172,50 EURPS 06
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Rilevatore di movimento (con sensore a infrarossi passivo/PIR) per Gira One.
Per la commutazione automatica degli attuatori Gira One in base al movimento e alla luminosità.
Il tempo di disinserimento ritardato delle utenze Gira One viene configurato tramite il rispettivo canale dell'attuatore nel Gira Project Assistant (GPA).
Sensore di temperatura integrato per la misurazione della temperatura ambiente.
Pulsante locale integrato per controllare le utenze Gira One: commutazione, tromba delle scale e scena.
Messa in servizio del rilevatore di movimento con il Gira Project Assistant (GPA) versione 5.2.
Trasmissione dei dati crittografata tra i dispositivi Gira One.
Caratteristiche del rilevatore di movimento
Ampia area di rilevamento (fino a 238 m2).
Espansione del campo di rilevamento tramite rilevatori di movimento aggiuntivi.
È possibile limitare l'area di rilevamento.
È possibile configurare la sensibilità del sensore.
Funzione di prova di funzionamento come ausilio durante la progettazione e impostazione del campo di rilevamento PIR.
Misura della luce mista adatta a lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene/a incandescenza e a LED.
Temperatura ambiente
Compensazione della temperatura per il sensore di temperatura integrato.
Indicatore a LED
Selezione della funzione del LED di stato: sempre OFF, indicazione di movimento.
Avvisi
Possibilità di aggiornamento con il Gira Project Assistant (GPA).
Il rilevatore di movimento non è adatto per messaggi di allarme in impianti di allarme conformi a VdS.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.