0

Bewegungsmelder 1,10 m für Gira One

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
2038 03
152,85
4010337125525
1
06
Reinweiß seidenmatt
2038 27
152,85
4010337125532
1
06
Anthrazit
2038 28
157,95
4010337125600
1
06
Schwarz matt
2038 005
163,04
4010337125624
1
06
Grau matt
2038 015
163,04
4010337125631
1
06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Reinweiß glänzend
EAN 4010337125525
Art.-Nr. 2038 03VE 1
152,85 EURPS 06
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337125532
Art.-Nr. 2038 27VE 1
152,85 EURPS 06
Anthrazit
EAN 4010337125600
Art.-Nr. 2038 28VE 1
157,95 EURPS 06
Schwarz matt
EAN 4010337125624
Art.-Nr. 2038 005VE 1
163,04 EURPS 06
Grau matt
EAN 4010337125631
Art.-Nr. 2038 015VE 1
163,04 EURPS 06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Bewegungsmelder (mit Passiv-Infrarot-Sensor / PIR) für Gira One.
  • Zum automatischen Schalten von Gira One Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
  • Die Nachlaufzeit der Gira One Verbraucher wird über den jeweiligen Aktorkanal im Gira Projekt Assistenten (GPA) konfiguriert.
  • Integrierter Temperatursensor zur Messung der Raumtemperatur.
  • Integrierte lokale Taste um Gira One Verbraucher zu steuern: Schalten, Treppenhaus und Szene.
  • Inbetriebnahme des Bewegungsmelders mit dem Gira Projekt Assistenten (GPA) Version 5.2.
  • Verschlüsselte Datenübertragung zwischen den Gira One Geräten.

Eigenschaften des Bewegungsmelders

  • Großer Erfassungsbereich (bis zu 238 m2)
  • Erweiterung des Erfassungsbereichs über zusätzliche Bewegungsmelder.
  • Es ist möglich den Erfassungsbereich einzuschränken.
  • Es ist möglich die Empfindlichkeit des Sensors zu konfigurieren.
  • Gehtestfunktion zur Hilfe bei der Projektierung und Einstellung des PIR-Erfassungsbereichs.
  • Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und LEDs geeignet.

Raumtemperatur

  • Temperaturabgleich für den integrierten Temperatursensor.

LED-Anzeige

  • Funktionsauswahl der Status-LED: immer AUS, Anzeige von Bewegung.

Hinweise

  • Updatefähigkeit über den Gira Projekt Assistenten (GPA).
  • Der Bewegungsmelder ist nicht für Alarmmeldungen in VdS-konformen Alarmanlagen geeignet.
  • KNX Data Secure kompatibel.

Abmessungen

Breite55,00 mm
Höhe25,00 mm
Tiefe24,00 mm
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Bewegungsmelder 1,10 m für Gira One

Gebrauchsanleitung

Art.-Nr. 2038 ..

PDF, 856.48 KB

Download
Gira One

Systemgrundlagen

PDF, 53.52 MB

Download
Gira Bewegungsmelder 1,10 m für Gira One.

Produktinformation

PDF, 238.17 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank