Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.
bianco puro brillante
EAN 4010337119968
Cod. art. 1250 70Conf. 1
100,17 EURPS 18
bianco puro satinato (verniciato)
EAN 4010337119975
Cod. art. 1250 72Conf. 1
112,20 EURPS 18
antracite (verniciato)
EAN 4010337119982
Cod. art. 1250 73Conf. 1
112,20 EURPS 18
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337120018
Cod. art. 1250 74Conf. 1
112,20 EURPS 18
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337119999
Cod. art. 1250 76Conf. 1
112,20 EURPS 18
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Citofono interno sopra intonaco completamente premontato. Per un'installazione facile e veloce.
Integrando le varianti di design dei diversi programmi di interruttori, si crea un aspetto uniforme del sistema di citofonia e dell’installazione elettrica.
Montaggio con o senza placca.
Semplice montaggio grazie ai morsetti a vite a innesto sulla piastra di montaggio. Il collegamento con il citofono interno avviene innestando il citofono interno sulla piastra di montaggio.
Semplice smontaggio del citofono interno per lavori di ristrutturazione.
Fori di fissaggio per il montaggio.
Trasmissione del segnale ed alimentazione del citofono interno mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito.
Collegamento in parallelo di fino a tre citofoni interni possibile (con alimentazione di tensione dal bus bifilare).
La messa in servizio eseguibile da una sola grazie alla facile procedura.
Distinzione dei segnali acustici di chiamata tra chiamata dalla porta, chiamata interna e chiamata al piano.
Selezione di cinque melodie del segnale acustico di chiamata diverse attribuibili ai singoli tasti di chiamata.
Funzione vivavoce (conversazione a controllo vocale con soppressione dell'eco e dei rumori di fondo).
Funzione di conversazione forzata in caso di forte rumore di fondo durante il collegamento vocale.
Blocco dell'ascolto di terzi.
Tasti di comando con LED integrati per la segnalazione dello stato.
I tasti di comando del citofono interno sopra intonaco comandano le seguenti funzioni in combinazione con l'attuatore On/Off o l'attuatore On/Off da incasso:
Accensione e spegnimento della luce e di altre funzioni.
Attivazione dell'apriporta.
Impostazione della melodia del segnale acustico di chiamata.
Attivazione/disattivazione del segnale acustico di chiamata.
Accettazione della chiamata.
Attivazione della funzione di conversazione forzata.
Regolazione del volume del segnale acustico di chiamata e della conversazione.
Dati tecnici
Alimentazione di tensione
26 V ± 2 V DC (tramite bus bifilare)
Temperatura ambiente
da 0 °C a +50 °C
Collegamenti
bus bifilare
2 morsetti a vite
Pulsante di chiamata al piano
2 morsetti a vite
Dimensioni
System 55
B 55 x H 127 x T 20 mm
System 70
B 70 x H 142 x T 20 mm
Avvisi
Montaggio senza placca possibile.
Per il montaggio con System 55 o System 70 è necessaria una placca 2 moduli senza costola centrale.
Per il montaggio su una scatola di installazione è necessaria una placca
Con questo componente è possibile realizzare impianti di citofonia con fino a 70 utenze (ad es. 1 altoparlante da incasso, 5 moduli di ampliamento per altoparlante da incasso, 68 citofoni interni sopra intonaco).
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.