0

Calotta dati con anello di supporto e campo per targhetta per moduli tecnologia di comunicazione (IP20)

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco puro
0870 66
21,50
4010337870661
1/5
13
antracite (verniciato)
0870 67
28,95
4010337870678
1/5
13
color alluminio (verniciato)
0870 65
28,95
4010337870654
1/5
13

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco puro
EAN 4010337870661
Cod. art. 0870 66Conf. 1/5
21,50 EURPS 13
antracite (verniciato)
EAN 4010337870678
Cod. art. 0870 67Conf. 1/5
28,95 EURPS 13
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337870654
Cod. art. 0870 65Conf. 1/5
28,95 EURPS 13

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Avvisi

  • Non adatto per l'installazione in ambienti umidi, in quanto il grado di protezione è IP20.
  • Solo per fissaggio a viti.
  • Per uscita verticale ed inclinata di 30°.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Data cap with support ring and inscription space for communication technology inserts

EC Declaration of conformity

Cod. art. 0870 005 0870 01 0870 015 0870 03 0870 10 0870 11 0870 20 0870 26 0870 27 0870 28 0870 40 0870 42 0870 43 0870 46 0870 47 0870 65 0870 66 0870 67 0870 70 0870 72 0870 73 0870 74 0870 76 0870 112

PDF, 81.12 KB

Download
Inserts for Data Caps

Operating instructions.

Cod. art. 0039 00 0047 00 0048 00 0049 00 0050 00 0052 00 0053 00 0055 00 0058 00 0059 00 0064 00 0088 00 0089 00 0090 00 0091 00 0092 00 0093 00 0732 00

PDF, 126.68 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale