0

Vecchio - Bilanciere a 2 moduli, completo di set di guarnizioni IP44 Standard 55, E1, E2

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
0266 01
14,24
4010337266013
1/5
01
bianco puro brillante
0266 03
14,24
4010337266037
1/5
01
bianco puro satinato
0266 27
14,24
4010337266273
1/5
01
antracite
0266 28
14,80
4010337266280
1/5
11
color alluminio
0266 26
18,21
4010337266266
1/5
11
grigio opaco
0266 015
18,21
4010337078418
1/5
11

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Articolo in esaurimento. Disponibile fino al 12/2026.

bianco crema brillante
EAN 4010337266013
Cod. art. 0266 01Conf. 1/5
14,24 EURPS 01
bianco puro brillante
EAN 4010337266037
Cod. art. 0266 03Conf. 1/5
14,24 EURPS 01
bianco puro satinato
EAN 4010337266273
Cod. art. 0266 27Conf. 1/5
14,24 EURPS 01
antracite
EAN 4010337266280
Cod. art. 0266 28Conf. 1/5
14,80 EURPS 11
color alluminio
EAN 4010337266266
Cod. art. 0266 26Conf. 1/5
18,21 EURPS 11
grigio opaco
EAN 4010337078418
Cod. art. 0266 015Conf. 1/5
18,21 EURPS 11

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Articolo in esaurimento. Disponibile fino al 12/2026.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Parte di ricambio

Caratteristiche

  • In combinazione con le placce (da 1 a 5 moduli) dei programmi di interruttori Gira Standard 55 e E2 è possibile installare interruttori o deviatori 2 moduli di System 55 con protezione dall’acqua IP44.

Avvisi

  • Soggetto a disponibilità.

Contenuto della dotazione

  • Set di guarnizioni con bilanciere a 2 moduli per interruttori e pulsanti a bilanciere incluso.
Scheda dati


Testo di richiesta preventivo


Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale