Comparaison d'articles

Profil 55 pour montage vertical et horizontal
5x

Vue d'ensemble

Specification: aluminium blanc brillant (laqué)

Order No.: 1364 27

Packing unit: 1

EUR/piece: 177,02

PS: 17

EAN: 4010337364276

Vue d'ensemble

Specification:

Order No.:

Packing unit:

EUR/piece:

PS:

EAN:

Caractéristiques

  • Avec entrée de câble et de goulotte arrière et latérale.
  • L’entrée de câble est possible aussi bien encastrée qu’apparente.
  • Montage simplifié par clipsage des modules.
 

Indications

  • Pour la combinaison du programme du System 55 mural avec ces boîtiers, les interrupteurs à bascule, boutons-poussoirs et prises SCHUKO avec clapet sont de manière générale protégés contre les gouttes d'eau (IP21).
  • Les interrupteurs à clé et les interrupteurs rotatifs à 3 positions ne peuvent pas être installés dans ces boîtiers.
 

Dimensions en mm

1x: 87 86 53
2x: 158 86 53
3x: 230 86 53
5x: 372 86 53
quintuple 600 mm: 587 86 53
8x: 587 86 53