Nouveau

Prise SCHUKO 16 A 250 V~avec plaque massive pour montage individuel
Standard 55

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 4440 01
4440 01
7,80 EUR
EAN 4010337095040
UV 10
SP 21
blanc brillant
Réf. 4440 03
4440 03
7,80 EUR
EAN 4010337095057
UV 10/100
SP 21
blanc satiné
Réf. 4440 27
4440 27
7,80 EUR
EAN 4010337095064
UV 10/100
SP 01
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/25.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Anneau de support mis à la terre.

Technical data

Profondeur de montage:
32 mm

Propriétés des conducteurs:
rigide et flexible

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.