Interrupteur-poussoir 10 AX 250 V~ avec bascule
Interrupteur va-et-vient universel

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc
Réf. 0126 66
0126 66
24,49 EUR
EAN 4010337126669
UV 1/5
SP 13
anthracite
Réf. 0126 67
0126 67
28,15 EUR
EAN 4010337126676
UV 1/5
SP 13
teinte alu
Réf. 0126 65
0126 65
28,15 EUR
EAN 4010337126652
UV 1/5
SP 13
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
28 mm

section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:
2,5mm²

Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Indications

  • Avec guidage de l'utilisateur palpable.
  • Protection antivol par pièce de serrage vissée en option. Il n'est alors pas nécessaire de cheviller le cadre de finition.
  • Si cet interrupteur doit être éclairé, veuillez prévoir un interrupteur de commande.
  • Article suivant: 3126 00 + 3496 xx
    Livrable à partir de 08/2024.
  • A condition que la livraison soit possible.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 012666

RFA, 436 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 012666

IFC, 54 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements