Nouveau

Module thermostat d'ambiance 230 V~ System 3000 avec sortie de relais, disjoncteur et témoin lumineux

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 2475 00
2475 00
85,00 EUR
EAN 4010337131632
UV 1/5
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté.

Accessoires nécessaires

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Commande d’appareils de chauffage jusqu’à 3 680 W.
  • Réglage du thermostat d'ambiance dans des locaux fermés.
  • Disjoncteur manuel de la régulation de la température.
  • Bornier d’entrée avec fonction de sélection pour activer la température d’abaissement (ECO) via l’horloge centrale ou pour réguler la température de confort en fonction de la présence via un détecteur de mouvement/de présence séparé.
  • Terminal d'entrée pour l'activation du mode de refroidissement par la commande centrale.
  • Commutation manuelle possible entre le mode chauffage et le mode refroidissement.
  • Capteur de température interne.
  • Fonction de protection contre le gel.
  • Signal de sortie : Modulation de largeur d'impulsion (MLI) ou contrôle à deux points (on/off).
  • Réglage de décalage (valeur de correction de la température mesurée).
  • La plage de réglage de la température ambiante peut être limitée par des bagues de réglage.

Technical data

Tension nominale:
230 V CA, 50/60 Hz

En attente:
max. 0,15 W

Courant de commutation:
max. 16 A

Puissance de raccordement
Charge résistive:
3680 W

Montage:
dans un boîtier selon DIN 49073

Longueur de ligne des entrées:
max. 100 m

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Module thermostat d'ambiance 230 V~ avec sortie de relais, disjoncteur et témoin lumineux
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2475 00

PDF, 1.727 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements