La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
Test de tension depuis l’avant possible.
Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
Leviers de déverrouillage faciles d’accès.
Base thermoplastique incassable.
Les éléments d’éclairage LED de série peuvent être insérés par l’avant.
En fonction de l’interrupteur, la rotation de l’élément d’éclairage à 180° permet de passer de l’éclairage de contrôle à l’éclairage permanent.
Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).
Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
Technical data
Profondeur de montage
3158 00:
32 mm
3878 00:
23 mm
section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:
2,5mm²
Indications
Comme poste secondaire, convient pour module commande de store avec connexion de poste secondaire.
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.