Nouveau

Détecteur de mouvement 1,10 m pour Gira One

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc brillant
Réf. 2038 03
2038 03
150,00 EUR
EAN 4010337125525
UV 1
SP 06
blanc satiné
Réf. 2038 27
2038 27
150,00 EUR
EAN 4010337125532
UV 1
SP 06
anthracite
Réf. 2038 28
2038 28
155,00 EUR
EAN 4010337125600
UV 1
SP 06
noir mat
Réf. 2038 005
2038 005
160,00 EUR
EAN 4010337125624
UV 1
SP 06
gris mat
Réf. 2038 015
2038 015
160,00 EUR
EAN 4010337125631
UV 1
SP 06
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté. Livrable à partir de 12/2024.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Détecteur de mouvement (avec capteur infrarouge passif / PIR) pour Gira One.
  • Pour la commutation automatique des actionneurs Gira One en fonction du mouvement et de la luminosité.
  • Le délai de temporisation des consommateurs Gira One est à configurer dans le Gira Project Assistant (GPA) via le canal d’actionneur correspondant.
  • Capteur de température intégré pour la mesure de la température ambiante.
  • Touche locale intégrée pour piloter les consommateurs Gira One : commutation, cage d’escaliers et scénario.
  • Mise en service du détecteur de mouvement avec le Gira Project Assistant (GPA) version 5.2.
  • Transmission de données cryptées entre les appareils Gira One.

Propriétés du détecteur de mouvement

  • Grande zone de détection (jusqu'à 238 m2).
  • Extension de la zone de détection avec des détecteurs de mouvement supplémentaires.
  • Il est possible de restreindre la zone de détection.
  • Il est possible de configurer la sensibilité du capteur.
  • Fonction de test de détection pour aider à la configuration et au réglage de la zone de détection PIR.
  • Mesure de lumière mixte adaptée aux lampes fluorescentes (FL/PL/ESL), aux lampes halogènes/à incandescence et aux LED.

Température ambiante

  • Calibrage de la température pour le capteur de température intégré.

Affichage LED

  • Sélection de la fonction de la LED d’état : toujours ÉTEINTE, indication de mouvements.

Indications

  • Possibilité de mise à jour via le Gira Project Assistant (GPA).
  • Le détecteur de mouvement ne convient pas pour les messages d'alarme dans les systèmes d'alarme conformes VdS.
  • Compatible avec KNX Data Secure.
  • Possibilité de mise à jour via le Gira Project Assistant (GPA).

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Détecteur de mouvement 1,10 m pour Gira One
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2038 ..

PDF, 857 Kb

Charger


Gira One
Manuels / Principes du système

Bases du système

Réf.

PDF, 49.173 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements