Tension de sortie:
3,3 V CC SELV
Courant de sortie par canal:
max. 3,3 mA
Courant de diode LED:
1,6 mA par sortie
Longueur du jeu de câbles:
25 cm, extensible à max. 10 m
Indice de protection:
IP20
Température ambiante:
-5°C à +45°C
Dimensions (L x l x h):
43,0 x 28,5 x 15,4 mm
Courant absorbé KNX:
de 4 à 9 mA
KNX:
Borne de raccordement et de dérivation
Ligne d'entrée:
Jeu de câbles à 5 fils