Prise SCHUKO 16 A 250 V~
avec plaque orange et impression ASS (alimentation de sécurité supplémentaire)

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
orange brillant
Réf. 4188 709
4188 709
18,23 EUR
EAN 4010337117070
UV 1/5
SP 01
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté. Disponible à partir de 08/2024.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
  • Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
  • Griffes d’écartement encastrées.
  • Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
  • Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
  • Profondeur de montage réduite.
  • Grand levier à œillet ergonomique.
  • Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
  • Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
  • Base thermoplastique incassable.

Technical data

Profondeur d’encastrement:
29 mm

Propriétés des conducteurs
rigide et flexible:

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

  • Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre
  • Les socles des prises de courant avec contact de terre latéral (SCHUKO) sont de couleurs différentes selon le type.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.