Nouveauté. Disponible à partir de 08/2024.
Les interrupteurs et bascules de la nouvelle génération et de la génération précédente du System 55 ont un design entièrement compatible les uns avec les autres. Seul sur le plan technique, les générations ne peuvent pas être combinées les unes avec les autres en raison du nouveau logement des bascules.
Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.
Technical data
section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:
2,5mm²
Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W
Indications
À raccorder aussi en éclairable.
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.