Nouveau

Module interrupteur à bascule 10 AX 250 V~ interrupteur de série

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
avec griffes de fixation
Réf. 3105 00
3105 00
15,70 EUR
EAN 4010337038856
UV 10/100
SP 01
sans griffes de fixation
Réf. 3815 00
3815 00
15,70 EUR
EAN 4010337038863
UV 10
SP 01
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté. Disponible à partir de 08/2024.
Les interrupteurs et bascules de la nouvelle génération et de la génération précédente du System 55 ont un design entièrement compatible les uns avec les autres. Seul sur le plan technique, les générations ne peuvent pas être combinées les unes avec les autres en raison du nouveau logement des bascules.

Accessoires nécessaires

 

Basc.2x

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Technical data

Profondeur d’encastrement
3105 00:
32 mm
24 mm:
23 mm
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
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.