Gira F1

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 2049 00
2049 00
450,00 EUR
EAN 4010337112211
UV 1
SP 25
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/23
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté. Livrable à partir de 08/2023.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

Caractéristiques

    Fonctionnalité KNX

    • Connecte deux systèmes KNX autonomes en tant que pont KNX.
    • Communication KNX bidirectionnelle de IP KNX sur KNX TP.
    • 1 000 adresses de groupes.
    • Prise en charge de KNX Secure.
    • Peut adapter des adresses de groupes aux systèmes KNX (mapping).
    • Mise en service avec ETS.
    • Deux applications séparées en tant qu’appareil TP et appareil IP.
    • Applications :
      • Par exemple, transfert de télégrammes KNX d'une station météorologique partagée de l'immeuble vers le système KNX privé de l'appartement.
      • Transmission de messages tels que l'entretien imminent de l'ascenseur, la visite du laveur de vitres, etc. dans l'appartement.
    • Utilisation également dans le domaine commercial, par ex. dans les centres commerciaux ou lorsque des bâtiments d’entreprises qui se sont développés au fil du temps doivent communiquer entre eux avec des systèmes KNX autonomes.
    • La mise à jour du micrologiciel se fait via le Gira Project Assistant (GPA).

    Fonctionnalité SIP

    • Séparation sécurisée de deux réseaux.
    • Protection contre l’accès au réseau privé.
    • Seuls les télégrammes SIP paramétrés sont transmis.
    • Paramétrage simple via la page web des appareils.
    • Prend en charge SIP et SIPS.

    Technical data

    KNX moyen:
    TP256

    Tension nominale:
    24 à 30 V CC

    Puissance absorbée:
    2 W

    Communication IP:
    Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

    Raccordements
    IP:
    2 x connecteurs femelles RJ45 (public/private)
    KNX:
    Borne de raccordement et de dérivation

    KNX:
    TP1, S-Mode (ETS)

    Température ambiante:
    0 °C à 45 °C

    carte microSD:
    n’est pas pris en charge

    Dimensions
    Unités modulaires (UM):
    2

    Indications

    • Alimentation via une source externe 24 V CC.

    Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

    Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.