Module poste secondaire 3�fils System�3000

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 5409 00
5409 00
47,02 EUR
EAN 4010337048329
UV 1/5
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/23
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Commande poste secondaire de modules avec entrée de poste secondaire du System 3000.
  • Fonctionnement avec module rapporté de commande approprié du System�3000.
  • Fonctionnement avec raccordement du conducteur neutre.

Combinaison avec module rapporté de commande RF 1x/2x pour KNX

  • Canal du capteur 1x ou 2x.
  • Possibilité de commande radio d'autres appareils pour KNX en tant que capteur.
  • Mesure de la température.
  • Le poste secondaire 3 fils fonctionne comme une alimentation en tension pour le module rapporté de commande RF 1x / 2x pour KNX.

Technical data

Tension nominale:
230 V CA, 50/60 Hz

En attente
en fonction du module rapporté:
0,1 à 0,5 W

Longueur de ligne vers le poste principal:
max. 100 m

Profondeur d’encastrement:
24 mm

Montage:
dans un boîtier selon DIN 49073

Température ambiante:
-20°C à +45°C

Indications

  • Peut fonctionner en tant qu’émetteur alimenté par le secteur en association avec des modules rapportés de commande KNX RF et des modules eNet.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 540900

RFA, 440 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 540900

IFC, 15 Kb

Charger


Module poste secondaire, 3 fils
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 5409 00

PDF, 700 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements