Sur les murs, l’émetteur mural peut être fixé par vis ou, sur des surfaces lisses ou transparentes, collé avec une plaque de montage.
La projection, la mise en service et le paramétrage s'effectuent via ETS (Version 5 ou plus récente).
Interface USB Micro Type B intégrée utilisable pour la programmation locale et en tant qu’interface KNX RF.
Appareil sur piles.
L’appareil prend KNX Secure en charge.
Fonction « Commutation »
Fonction « Variation »
Fonction « Store »
Fonctions « Transmetteur de valeur », « Poste secondaire d’ambiance » et « Commande des couleurs »
Pour poste secondaire d'ambiance : Fonction mémoire possible.
Technical data
KNX moyen:
RF1.R
Mode de mise en service:
Mode S
Tension nominale:
DC 3 V
Piles:
1 x CR 2032
Température ambiante:
-5 °C à +45 °C
Fréquence radio:
868,3 MHz
Puissance d'émission:
Max. 20 mW
Portée (champ libre):
env. 100 m
Indications
Montage sur boîtier pour appareil ou sur surfaces planes, lisses par vissage ou collage.
En cas d’utilisation de cadres de finition métalliques, il peut y avoir une diminution de la portée.
Les piles comprises dans la livraison sont des biens de consommation et doivent être remplacées régulièrement. Respectez les prescriptions d'élimination de piles usagées.
Etendue de la livraison
Piles comprises dans la livraison.
L’émetteur mural radio, la plaque de montage, une feuille adhésive (cache décoratif en cas de collage sur une surface vitrée) et des points de collage pour le montage sur surfaces planes, lisses sont compris dans la livraison.
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.