Le System 106 Gira est le nouveau système d'installation en métal massif, dans un design noble et épuré, sans cadre de finition, basé sur une mesure de base de 106,5 × 106,5 mm. Avec la station de porte modulaire du System 106 Gira, l'hospitalité commence dès la porte d'entrée. Du module de touches d'appel au module vocal, au module caméra et au module d'information et borgne, toutes les fonctions se présentent avec une présentation d'ensemble harmonisée. Des touches d'appel rétroéclairées avec zone d'inscription assurent une bonne lisibilité dans l'obscurité et ont une apparence attrayante.
Adaptation individuelle via structure modulaire
Le System 106 peut être utilisé dans des maisons unifamiliales et plurifamiliales, mais également dans des immeubles de bureaux, des bâtiments industriels et des hôtels. La structure modulaire permet d'ajuster le système aux besoins individuels en termes de taille, design et fonctions. Les extensions et modifications sont possibles à tout moment par le remplacement d'un module.
Même un changement purement frontal est possible avec ce système. Ainsi, l'apparence de l'installation peut être modifiée ultérieurement, p.ex. en changeant la surface blanc signalisation en surface acier inoxydable, sans avoir à changer les unités électroniques.
Matériaux de haute qualité
Les modules sont disponibles sans cadre de finition avec des façades conçues dans des matériaux naturels en deux variantes d'acier inoxydable brossé (V2A et V4A), en aluminium anodisé C-0 et en alliage métallique blanc trafic laqué (RAL 9016) : des matériaux robustes qui assurent la longévité. Les modules de caméra et d'affichage (DIN 18040) disposent d'une cache en verre noir.
Installation simple et montage par étapes
Le système peut être installé en différentes étapes en parallèle avec l'avancement des travaux. Il est ainsi possible de monter d'abord uniquement la partie inférieure du boîtier apparent au niveau du gros œuvre ; lignes et modules pourront être ajoutés dès qu'on en aura besoin.
Possibilités d'inscription individuelle
Les modules de touches d'appel et les modules d'information peuvent être pourvus d'inscriptions au laser individuelles via le service de marquage Gira.
Caractéristiques
Caractéristiques
Module biométrique en tant que système de contrôle d’accès biométrique professionnel basé sur une technologie de scannage de surface de nouvelle génération.
Mise en service et administration via l'application.
Utilisation en tant qu’appareil autonome avec actionneurs de commutation DCS Gira ou en combinaison avec le système de communication de porte Gira comme système d'appel de porte pour les immeubles à plusieurs appartements.
Scanne la couche sous-cutanée à haute fréquence. Taux de reconnaissance et sécurité contre les manipulations élevés.
Evaluation des caractéristiques uniques du doit humain vivant.
L’unité de lecture biométrique peut prendre en charge jusqu'à 99 doigts.
Reconnaissance fiable de doigts qui ont par ex. été légèrement blessés lors de travaux de jardin (seule la couche supérieure de la peau a été blessée).
Protection des données par un procédé de cryptage.
Temps de réaction rapide entre la pose du doigt et la validation : env. 1 s avec jusqu'à 30 doigts mémorisés, env. 3 s avec jusqu'à 99 doigts mémorisés.
Design nocturne de la surface Fingerprint à titre d'orientation à l'aide d'un éclairage LED blanc.
Appui du doigt à 360 ° possible.
Affichage d'état LED 3 couleurs pour une signalisation optique lors de la programmation et pendant la commande.
Code PIN maître sur carte de sécurité scellée jointe si le doigt de l'administrateur n'est plus disponible. L'appareil peut être réinitialisé en usine avec la carte de sécurité jointe.
Un bruiteur donne un signal d'acquittement acoustique pour l'utilisateur ou l'installateur.
Tonalité d'avertissement comme détection de sabotage en cas d'enlèvement non autorisé du module Fingerprint. Circuit antisabotage avec actionneur de commutation dans le système de communication de porte Gira.
Entrées et sorties
Réglette de raccordement câble de connexion pour système de communication de porte Gira.
Technical data
Alimentation en tension
Système:
Câble plat, 10 poles
Bus 2 fils:
via appareil de commande (26 V CC ± 2 V) ou AS (24 V CC ± 5 % 300 mA)
Puissance absorbée
Maximale:
1 W
Mode veille:
700 mW avec éclairage
Relais
Capacité de charge:
CA/CC 24 V / 1,6 A
Raccordements
Bus 2 fils:
2 x borne à fiche
alimentation supplémentaire:
2 x borne à fiche
Système:
2 x connecteur
Résistance aux décharges électrostatiques:
env. 15 kV
Classe de protection:
IP54
Température ambiante:
-25°C à +70°C
FAR:
1:10 000 000
FRR:
1:100
Indications
En règle générale, les doigts des enfants ne peuvent être reconnus de manière fiable qu’à partir de l’âge de 6 ans.
Dimensions en mm
B 106,5
H 106,5
T 28,7
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez que Gira utilise des cookies et des technologies similaires et traite vos données d’utilisation du site web pour améliorer ce site web et dans le but d’établir votre profil d’utilisateur afin de vous proposer de la publicité personnalisée. Veuillez noter que Gira partage également des informations sur votre utilisation du site web avec des partenaires pour les médias sociaux, la publicité et l’analyse.
Vous acceptez également que Gira et des tiers traitent à ces fins vos données d’utilisation du site web dans ce que l’on appelle des pays tiers non sûrs en dehors de l’EEE, même si aucun niveau de protection des données comparable au droit de l’UE n’est garanti dans ce contexte. Il existe notamment le risque que les autorités locales aient accès aux données traitées et que les droits des personnes concernées soient limités ou exclus.
Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment en cliquant sur le lien « Paramètres des cookies » en bas de chaque page. Vous pouvez également y révoquer à tout moment votre consentement avec effet pour l’avenir.
Tous les cookies dont nous avons besoin pour pouvoir vous afficher le site.
Finalités du traitement des données:
Site clients privés : utilisation de toutes les fonctionnalités du site basées sur la session
Site clients professionnels : authentification, préférences et mise en mémoire tampon des saisies de l’utilisateur
Catégories de données à caractère personnel:
Site clients privés : adresse IP, durée de la session, navigateur utilisé, terminal
Site clients professionnels : réglages par défaut et préférences. Dont nom, adresse postale et adresse électronique si un formulaire de contact est rempli. (Pour réutilisation dans un autre formulaire au cours de la même session.), adresse IP (anonymisée)
Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:
Article 6, paragraphe 1, point f du RGPD
Intérêts légitimes poursuivis : voir Finalités du traitement des données
Destinataire:Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches
Transfert vers un pays tiers:aucun
Durée de vie du cookie:
Stockage des données pour la durée de la session jusqu’à la fermeture du navigateur
Moment de l’enregistrement : lors du chargement de la page
Finalités du traitement des données:Sert à maintenir l’état de la configuration du Home Assistant dans le cadre de l’utilisation du Home Assistant Gira
Catégories de données à caractère personnel:Adresse IP, ID de la configuration - une référence personnelle n’est créée que lorsque la configuration est terminée (artisan sélectionné et données saisies)
Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:
Article 6, paragraphe 1, point f du RGPD
Intérêts légitimes poursuivis : voir Finalités du traitement des données
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
Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches
ISE Individuelle Software und Elektronik GmbH
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
Catégories de données à caractère personnel:Adresse IP (anonymisée), classification des groupes cibles (maître d’ouvrage/consommateur final, artisan spécialisé, planificateur, grossiste, architecte)
Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:
Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
Article 6, paragraphe 1, point f du RGPD
Intérêts légitimes poursuivis : voir Finalités du traitement des données
Destinataire:Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches
Transfert vers un pays tiers:aucun
Durée de vie du cookie:6 mois
Utilisation de cookies et de technologies similaires pour améliorer notre site web et nos offres.
Finalités du traitement des données:Analyse statistique de l’utilisation du site web
Catégories de données à caractère personnel:Adresse IP (anonymisée/tronquée), région approximative du visiteur, navigateur et plug-ins utilisés, réglage de la langue du navigateur, heure de consultation de la page, temps de chargement, système d’exploitation, taille de l’écran, référent, heure des visites précédentes, nombre de visites
Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:
Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
Traitement ultérieur des données à caractère personnel : article 6, paragraphe 1, point a du RGPD
Destinataire:Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches
Transfert vers un pays tiers:aucun
Durée de vie du cookie:
12 mois
Moment de l’enregistrement : après consentement
Finalités du traitement des données:Vérification si la saisie de données sur les sites web est effectuée par un être humain ou par un programme automatisé
Catégories de données à caractère personnel:
Site clients privés : adresse IP (anonymisée), temps passé par le visiteur sur le site web, mouvements de souris effectués par l’utilisateur
Site clients professionnels : adresse IP, temps passé par le visiteur sur le site web, mouvements de souris effectués par l’utilisateur, adresse IP (anonymisée), date et heure de la visite sur le site web concerné, adresse Internet ou URL du site web consulté
Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:
Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
Traitement ultérieur des données à caractère personnel : article 6, paragraphe 1, point a du RGPD
Destinataire:
Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches
Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Transfert vers un pays tiers:
Pays tiers : USA
Décision d’adéquation/garanties/dérogation : clauses contractuelles standard, copie à demander au contact du point 1, consentement conformément à l’article 49, paragraphe 1, point a du RGPD
Durée de vie du cookie:12 mois
Finalités du traitement des données:Analyse de l’utilisation du site web. Google Analytics examine entre autres la provenance des visiteurs, le temps passé sur les différentes pages et permet ainsi une meilleure optimisation des pages et des fonctionnalités.
Catégories de données à caractère personnel:Lieu, heure ou fréquence de la visite de notre site Internet, adresse IP (anonymisée)
Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:
Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
Traitement ultérieur des données à caractère personnel : article 6, paragraphe 1, point a du RGPD
Destinataire:
Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches
Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Transfert vers un pays tiers:
Pays tiers : USA
Décision d’adéquation/garanties/dérogation : clauses contractuelles standard, copie à demander au contact du point 1, consentement conformément à l’article 49, paragraphe 1, point a du RGPD
Durée de vie du cookie:14 mois
Finalités du traitement des données:Gestion des balises du site web via une interface
Catégories de données à caractère personnel:Adresse IP (anonymisée)
Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:
Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
Traitement ultérieur des données à caractère personnel : article 6, paragraphe 1, point a du RGPD
Destinataire:
Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches
Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Transfert vers un pays tiers:
Pays tiers : USA
Décision d’adéquation/garanties/dérogation : clauses contractuelles standard, copie à demander au contact du point 1, consentement conformément à l’article 49, paragraphe 1, point a du RGPD
Durée de vie du cookie:14 mois
Finalités du traitement des données:Représentation de vidéos
Catégories de données à caractère personnel:
Site clients privés : adresse IP (anonymisée), temps passé par le visiteur sur le site web, mouvements de souris effectués par l’utilisateur
Site clients professionnels : adresse IP, temps passé par le visiteur sur le site web, mouvements de souris effectués par l’utilisateur, adresse IP (anonymisée), date et heure de la visite sur le site web concerné, adresse Internet ou URL du site web consulté
Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:
Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
Traitement ultérieur des données à caractère personnel : article 6, paragraphe 1, point a du RGPD
Destinataire:Vimeo, LLC (États-Unis)
Transfert vers un pays tiers:
Pays tiers : USA
Décision d’adéquation/garanties/dérogation : clauses contractuelles standard, copie à demander au contact du point 1, consentement conformément à l’article 49, paragraphe 1, point a du RGPD
Durée de vie du cookie:Plus de 12 mois
Finalités du traitement des données:Hotjar nous permet de créer une sorte d’image thermique de pages sélectionnées. Cela permet de voir comment les utilisateurs se déplacent sur la page. Nous voyons où ils cliquent, comment ils se déplacent sur la page et jusqu’où ils la font défiler.
Catégories de données à caractère personnel:- Adresse IP, heat maps de l’utilisation
Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:
Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
Traitement ultérieur des données à caractère personnel : article 6, paragraphe 1, point a du RGPD
Destinataire:
Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches
Hotjar Ltd.
Transfert vers un pays tiers:aucun
Durée de vie du cookie:12 mois
Finalités du traitement des données:Représentation de vidéos
Catégories de données à caractère personnel:Adresse IP, date et heure ainsi que la page Internet visitée
Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:
Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
Traitement ultérieur des données à caractère personnel : article 6, paragraphe 1, point a du RGPD
Destinataire:Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Transfert vers un pays tiers:
Pays tiers : USA
Décision d’adéquation/garanties/dérogation : clauses contractuelles standard, copie à demander au contact du point 1, consentement conformément à l’article 49, paragraphe 1, point a du RGPD
Durée de vie du cookie:Plus de 12 mois
Finalités du traitement des données:Représentation de cartes interactives
Catégories de données à caractère personnel:Adresse IP (anonymisée), date et heure de la visite sur le site web concerné, adresse Internet ou URL du site web consulté
Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:
Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
Traitement ultérieur des données à caractère personnel : article 6, paragraphe 1, point a du RGPD
Destinataire:Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Transfert vers un pays tiers:
Pays tiers : USA
Décision d’adéquation/garanties/dérogation : clauses contractuelles standard, copie à demander au contact du point 1, consentement conformément à l’article 49, paragraphe 1, point a du RGPD
Durée de vie du cookie:12 mois
Pour pouvoir identifier vos intérêts et vous montrer des produits adaptés à vos besoins.
Finalités du traitement des données:Doubleclick permet de diffuser et de gérer des annonces publicitaires sur un site web. L’exploitant décide quand, où et à quelle fréquence elles doivent apparaître dans le cadre de campagnes.
Catégories de données à caractère personnel:Adresse IP (anonymisée)
Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:
Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
Traitement ultérieur des données à caractère personnel : article 6, paragraphe 1, point a du RGPD
Destinataire:
Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches
Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Transfert vers un pays tiers:
Pays tiers : USA
Décision d’adéquation/garanties/dérogation : clauses contractuelles standard, copie à demander au contact du point 1, consentement conformément à l’article 49, paragraphe 1, point a du RGPD
Durée de vie du cookie:14 mois
Finalités du traitement des données:Grâce au suivi de l’utilisation des offres Gira, les processus de marketing et de vente Gira peuvent être numérisés et automatisés. Grâce à la segmentation des abonnés/visiteurs du site web, des informations ciblées et plus personnalisées peuvent être mises à disposition. Une attention accrue permet d’augmenter les activités consécutives et d’obtenir une plus grande satisfaction des clients.
Catégories de données à caractère personnel:Date et heure, type (objet, par ex. eMailing, LeadPage), référent du navigateur, agent utilisateur, ID du lien (facultatif), ID de l’objet, informations facultatives dépendant de l’objet, paramètres de transfert personnalisés, coordonnées géographiques ou, à la place, coordonnées géographiques basées sur IP (pour les formulaires avec saisie d’adresse) via Locr GmbH (saisie d’adresses postales sans prénom ni nom) avec serveur situé en Allemagne
Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:
Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
Traitement ultérieur des données à caractère personnel : article 6, paragraphe 1, point a du RGPD
Destinataire:
Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches
SC Networks GmbH
Transfert vers un pays tiers:aucun
Durée de vie du cookie:12 mois
Finalités du traitement des données:Évaluation de l’utilisation du site web, mesure du succès des campagnes
Catégories de données à caractère personnel:Adresse IP, informations sur le navigateur, site web visité, date et heure de la visite, informations sur l’appareil, données d’utilisation, chemin de clic, localisation géographique
Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:
Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
Traitement ultérieur des données à caractère personnel : article 6, paragraphe 1, point a du RGPD
Destinataire:
Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches
Meta Platforms Ireland Ltd, Meta Platforms, Inc. (États-Unis)
Transfert vers un pays tiers:
Pays tiers : USA
Décision d’adéquation/garanties/dérogation : clauses contractuelles standard, copie à demander au contact du point 1, consentement conformément à l’article 49, paragraphe 1, point a du RGPD
Durée de vie du cookie:90 jours
Finalités du traitement des données:Évaluation de l’utilisation du site web, mesure du succès des campagnes
Catégories de données à caractère personnel:Adresse IP, informations sur le navigateur, site web visité, date et heure de la visite, informations sur l’appareil, données d’utilisation, chemin de clic, localisation géographique
Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:
Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
Traitement ultérieur des données à caractère personnel : article 6, paragraphe 1, point a du RGPD
Destinataire:
Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches
Pinterest, Inc. (États-Unis)
Transfert vers un pays tiers:
Pays tiers : USA
Décision d’adéquation/garanties/dérogation : clauses contractuelles standard, copie à demander au contact du point 1, consentement conformément à l’article 49, paragraphe 1, point a du RGPD
Durée de vie du cookie:12 mois
Finalités du traitement des données:Analyse de l’utilisation du site web, utilisation de ces informations pour la diffusion de publicités adaptées aux besoins sur LinkedIn (redirectionnement)
Catégories de données à caractère personnel:Propriétés de l’appareil et du navigateur, adresse IP, URL de référence et horodatage
Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:
Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
Traitement ultérieur des données à caractère personnel : article 6, paragraphe 1, point a du RGPD
Destinataire:
Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches
LinkedIn Ireland Unlimited Company
Transfert vers un pays tiers:Nous ne transmettons pas vos données à caractère personnel à des pays tiers. En ce qui concerne la transmission de vos données à caractère personnel dans des pays tiers par LinkedIn, nous vous renvoyons à leur déclaration de confidentialité : https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Durée de vie du cookie:12 mois
Finalités du traitement des données:Évaluation de l’utilisation du site web, mesure du succès des campagnes. Google Ads utilise des données pour placer des annonces placées par Gira sur des sites web, des plates-formes de médias sociaux, dans les résultats de recherche et d’autres plates-formes numériques, et pour mesurer le succès des campagnes publicitaires.
Catégories de données à caractère personnel:Adresse IP, informations sur le navigateur, site web visité, date et heure de la visite, informations sur l’appareil, données d’utilisation, chemin de clic, localisation géographique
Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:
Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
Traitement ultérieur des données à caractère personnel : article 6, paragraphe 1, point a du RGPD
Destinataire:
Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches
Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Transfert vers un pays tiers:
Pays tiers : USA
Décision d’adéquation/garanties/dérogation : clauses contractuelles standard, copie à demander au contact du point 1, consentement conformément à l’article 49, paragraphe 1, point a du RGPD