Commande de servomoteurs électrothermiques pour 24 V~.
Réglage du thermostat d'ambiance dans des locaux fermés.
Disjoncteur manuel de la régulation de la température.
Terminal d'entrée pour l'activation de la température d'abaissement (ECO) via l'horloge centrale.
Terminal d'entrée pour l'activation du mode de refroidissement par la commande centrale.
Capteur de température interne.
Fonction de protection contre le gel.
Commutation silencieuse.
Détection de chute de température (appel de la température de protection contre le gel lors de l'ouverture de la fenêtre).
Signal de sortie : Modulation de largeur d'impulsion (MLI) ou contrôle à deux points (on/off).
Adaptation aux vannes (ouvertes hors tension ou fermées hors tension).
Réglage de décalage (valeur de correction de la température mesurée).
La plage de réglage de la température ambiante peut être limitée par des bagues de réglage.
Fonction de protection de vanne (ouverture et fermeture de la vanne 1 fois/semaine).
Technical data
Tension nominale:
24 V CA SELV, (± 10%), 50/60 Hz
Puissance de raccordement:
24 W
Mise en attente:
<0,1 W
Nombre de servomoteurs:
1 à 5
Montage:
dans un boîtier pour appareil selon DIN 49073
Longueur de câble des entrées:
max. 100 m
Température ambiante:
-5 °C à +45 °C
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.