Commande et programmation avec terminal mobile (smartphone ou tablette) via Bluetooth avec l'application Gira Bluetooth.
Fonctionnement sur module de commutation, module variateur ou module de stores ou module poste secondaire 3 fils System 3000.
Fonctions sur le module rapporté
Commande d'écrans et d'éclairage.
Durée de marche et une position intermédiaire personnalisée mémorisables avec le module de commande de stores System 3000.
Luminosité à l'enclenchement d'éclairage mémorisable avec le module variateur System 3000 ou l'unité de commande DALI-Power.
Fonctions avec l'application Gira Bluetooth
Commande de stores et d'éclairage avec confirmation d'état.
Affichage de la position actuelle du store ou du réglage de variation.
Activer/désactiver le fonctionnement automatique.
Mode nuit réglable. Les LED d'état et de fonction n'éclairent pas en permanence.
Programmation de jusqu'à 40 moments de commutation individuels.
À chaque moment de commutation, des positions de stores et de lamelles ou des valeurs de commutation et de variation peuvent être mémorisées.
Copie possible de moments de commutation sur des appareils supplémentaires.
Commutation lors du lever ou du coucher du soleil (fonction astronomique).
Temps astronomique optimisable grâce à la détermination de la position.
Décalage du temps astronomique réglable.
Fonction aléatoire.
Actualisation automatique de la date et de l'heure via la connexion au smartphone ou à la tablette.
Protection par mot de passe pour le programme temporisé et la configuration possible.
Mémorisation d'une position de store, du temps de marche du store, du temps de commande des lamelles.
Passage possible sur le fonctionnement inverse avec les modules de stores.
Luminosité maximale et minimale réglables avec le module variateur.
Technical data
Précision de marche
par mois:
± 10 s
Réserve de marche:
env. 4 h
Fréquence radio:
de 2,402 à 2,480 GHz
Puissance d'émission:
max. 2,5 mW, classe 2
Portée d'émission:
type 10 m
Température ambiante:
-5 °C à +45 °C
Indications
La connexion à l'application Gira Bluetooth actualisera l'heure.
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.