Module thermostat d'ambiance 24 V~ avec contact NO, disjoncteur et témoin lumineux

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 2473 00
2473 00
75,53 EUR
EAN 4010337104391
UV 1/5
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/25.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Remplace 0391 ..

Accessoires nécessaires

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Commande de servomoteurs électrothermiques pour 24 V~.
  • Réglage du thermostat d'ambiance dans des locaux fermés.
  • Disjoncteur manuel de la régulation de la température.
  • Terminal d'entrée pour l'activation de la température d'abaissement (ECO) via l'horloge centrale.
  • Terminal d'entrée pour l'activation du mode de refroidissement par la commande centrale.
  • Capteur de température interne.
  • Fonction de protection contre le gel.
  • Commutation silencieuse.
  • Détection de chute de température (appel de la température de protection contre le gel lors de l'ouverture de la fenêtre).
  • Signal de sortie : Modulation de largeur d'impulsion (MLI) ou contrôle à deux points (on/off).
  • Adaptation aux vannes (ouvertes hors tension ou fermées hors tension).
  • Réglage de décalage (valeur de correction de la température mesurée).
  • La plage de réglage de la température ambiante peut être limitée par des bagues de réglage.
  • Fonction de protection de vanne (ouverture et fermeture de la vanne 1 fois/semaine).

Technical data

Tension nominale:
24 V CA SELV, (± 10%), 50/60 Hz

En attente:
<0,1 W

Puissance de raccordement:
max. 24 W

Nombre de servomoteurs:
1 à 5servomoteur thermique 24 V~ Référence Gira : 2179 00Pour les autres entraînements, il est impératif de respecter le courant d’enclenchement, 3 entraînements max. !

Montage:
dans un boîtier selon DIN 49073

Longueur de ligne des entrées:
100 m max.

Température ambiante:
-5 °C à +45 °C

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Module thermostat d'ambiance 24 V~ avec contact NF ou NO, disjoncteur et témoin lumineux
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2473 00

PDF, 1.064 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements