Colonne d'éclairage, hauteur 491 mm

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
anthracite
Réf. 1344 28
1344 28
663,29 EUR
EAN 4010337344285
UV 1
SP 17
teinte alu
Réf. 1344 26
1344 26
720,22 EUR
EAN 4010337344261
UV 1
SP 17
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/25.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Colonne d'énergie Gira et colonnes d'éclairage pour l'extérieur, avec et sans éléments d'éclairage. Les colonnes sont en aluminium thermolaqué. Les socles des colonnes hautes de jusqu'à 1400 mm sont également en aluminium thermolaqué. Les socles des colonnes de hauteur supérieure à 1400 mm sont en acier thermolaqué. Tous les composants de couleur anthracite selon standard GSB. La surface résiste aux intempéries et aux UV et elle est insensible à la saleté et aux rayures.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • L'élément d'éclairage est composé d'un réflecteur en aluminium et d'une vitre en verre acrylique résistant aux chocs.
  • Sortie de lumière vers l'arrière à titre d'éclairage d'orientation.
  • Le raccordement se fait via une borne à vis à 5 pôles pour des conducteurs rigides et flexibles jusqu’à 4 mm².

Technical data

Indice de protection:
IP44

Dimensions
Socle:
l 229 x H 10 x P 155 mm
Colonne:
l 142 x H 491 x P 75 mm

Indications

  • Pour les colonnes jusqu'à 1400 mm de hauteur, fixation sur socle en pierre ou béton avec fixation disponible en option.
  • Pour les colonnes à partir de 1400 mm de hauteur, fixation uniquement sur pierre ou béton avec 3 chevilles pour charges lourdes.
  • Recommandation: Monter un disjoncteur différentiel en amont de l'appareil.
  • Fixation à 1 cheville.
  • Il est possible d'utiliser des ampoules à culot à vis E27 de la classe d'efficacité énergétique A++ à E.

Etendue de la livraison

  • Le matériel de fixation est compris dans la livraison.
  • Les sources lumineusesne peuvent pascomprise dans la livraison.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Colonne d'énergie, colonne d'éclairage
Instructions de montage

Mode d'emploi, colonne d'énergie (1341 ..), colonne d'énergie avec élément d'éclairage (1342 ..), colonne d'éclairage (1343 ..), colonne d'éclairage courte (1344 ..).

Réf. 1341 ..
1342 ..
1343 ..
1344 ..

PDF, 235 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements