Tension nominale:
AC 230 V, 50/60 Hz
Puissance de raccordement à 45 °C
Lampes LED HT (coupure de phase inductive):
50 à 100 W
Lampes LED HT (coupure de phase capacitive):
200 W
Lampes à incandescence:
210 à 420 W
Transfos Tronic Gira:
210 à 420 W
Transformateur bobiné:
210 à 420 VA
Température ambiante:
-5 °C à +45 °C