Tension nominale:
AC 230 V, 50/60 Hz
Mise en attente:
max. 0,3 W
Puissance de raccordement à 25 °C
Lampes LED HT (coupure de phase inductive):
typ. 3 à 50 W
Lampes LED HT (coupure de phase capacitive):
typ. 3 à 100 W
Lampe fluorescente compacte:
typ. 3 à 50 W
Lampes à incandescence:
20 à 210 W
Transfos Tronic Gira:
20 à 210 W
Transformateur électronique avec LED BT (coupure de phase inductive):
Type 20 jusqu'à 50 W
Transformateur électronique avec LED BT (coupure de phase capacitive):
Type 20 jusqu'à 100 W
Transformateur bobiné:
20 à 210 VA
Transfo bobiné avec LED BT:
Type 20 jusqu'à 50 VA
Boutons-poussoirs non éclairés:
illimité
Module de poste secondaire 2 fils:
illimité
Module de poste secondaire 3 fils:
10
Poste secondaire:
max. 100 m
Montage:
dans une boîtier pour appareil selon DIN 49073 en combinaison avec un cache adapté
Température ambiante:
-5 °C à +45 °C