Bouton-poussoir avec bascule 2x pour Gira One et KNX
System 55

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 5173 01
5173 01
104,93 EUR
EAN 4010337090533
UV 1/5
SP 06
blanc brillant
Réf. 5173 03
5173 03
104,93 EUR
EAN 4010337090540
UV 1/5
SP 06
blanc satiné
Réf. 5173 27
5173 27
104,93 EUR
EAN 4010337090557
UV 1/5
SP 06
anthracite
Réf. 5173 28
5173 28
107,69 EUR
EAN 4010337090564
UV 1/5
SP 06
teinte alu
Réf. 5173 26
5173 26
111,01 EUR
EAN 4010337090571
UV 1/5
SP 06
noir mat
Réf. 5173 005
5173 005
111,01 EUR
EAN 4010337090588
UV 1/5
SP 06
acier inoxydable
Réf. 5173 600
5173 600
118,19 EUR
EAN 4010337090595
UV 1/5
SP 06
gris mat
Réf. 5173 015
5173 015
111,01 EUR
EAN 4010337090601
UV 1/5
SP 06
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/23
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté.

Description alternative

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Bouton-poussoir pour KNX avec coupleur de bus intégré.
  • Capteur de température intégré.
  • Fonction de bascule ou de touche réglable pour chaque zone de commande.
  • Possibilité de contrôler jusqu'à quatre fonctions grâce à la fonction de touche du bouton-poussoir KNX.

Fonctions de commande

  • Concept de commande fonction de bascule ou de touche.
  • Commutation, variation et température de couleur, commande des couleurs et de la luminosité, stores, transmetteur de valeur, poste secondaire d'ambiances, commande à 2 canaux et poste secondaire de régulateur.
  • Commutation : L'instruction d'appui et/ou de relâchement est réglable (pas de réaction, allumer, éteindre, basculer).
  • Variation et température de couleur : la luminosité et/ou la température de couleur, la commande à l'appui, le temps entre la commutation et la variation, la variation en différentes étapes, la répétition des télégrammes lors d’un actionnement prolongé et l'envoi d'un télégramme d'arrêt à la fin de l'actionnement.
  • Commande des couleurs et de la luminosité : Pour le balayage du cercle chromatique ou le réglage de la luminosité, il est possible de régler la commande à l’appui, le temps entre la commutation et la variation, la valeur de départ, le pas et le temps entre deux télégrammes.
  • Store : Il est possible de régler l'instruction lorsqu'on appuie dessus et le concept de fonctionnement. Le concept de fonctionnement peut être ajusté dans les temps pour l'actionnement court et long et le réglage des lamelles.
  • Transmetteur de valeur : Le mode de fonctionnement (transmetteur de valeur de 1, 2, 3 ou 6 octets) et la valeur sont réglables.
  • Poste secondaire d'ambiance : La fonctionnalité (avec ou sans fonction mémoire) et le numéro d’ambiance peuvent être réglés.
  • Commande à deux canaux : Il est possible d'envoyer jusqu'à deux télégrammes au KNX en appuyant sur un bouton. Le concept de fonctionnement peut être réglé et le temps d'actionnement court et long peut être ajusté. La fonctionnalité des canaux peut être réglée séparément.
  • Poste secondaire de régulateur : Le mode de fonctionnement (changement de mode de fonctionnement, changement de mode de fonctionnement forcé, fonction de présence et décalage de la consigne) est réglable.
  • Fonction de verrouillage de différentes touches ou bascules.

Propriétés postes secondaires de régulateur

  • Le poste secondaire de régulateur peut être paramétré via une bascule ou une touche. Commande d'un thermostat d'ambiance (modes de fonctionnement, fonction de présence et décalage du point de consigne).
  • Analyse de l’état du régulateur via la LED d’état.
  • La régulation de la température peut être activée. Mesure de la température ambiante avec un capteur interne ou, en option, en formant une valeur de mesure de la température mesurée à l'intérieur avec une température externe.

Fonctions de la LED d’état

  • La sélection de la fonction se fait via la LED d'état. Les fonctions suivantes sont réglables : toujours OFF, toujours ON, affichage d’actionnement, acquittement de télégramme, affichage d’état, activation via un objet LED distinct, affichage du mode de fonctionnement, affichage de l’état du régulateur, affichage de l’état de présence et affichage du décalage du point de consigne.
  • La couleur peut être paramétrée. Le choix de la couleur est effectué soit ensemble pour toutes les LED d'état, soit séparément pour chaque LED d'état de l'appareil. Les LED d'état peuvent être au choix rouge, vert ou bleu.
  • La luminosité de la LED d'état peut être réglée en cinq étapes. Le recul nocturne peut être utilisé pour réduire la luminosité de la LED d'état pendant les heures de nuit par l'intermédiaire d'un objet de communication.

Technical data

KNX moyen:
TP256

Raccordement KNX:
Borne de raccordement et de dérivation

Classe de protection:
III

Profondeur d'encastrement:
15 mm

Température ambiante:
-5 °C à +50 °C

Indications

  • Compatible avec KNX Data Secure.
  • Les mises à jour du micrologiciel sont possibles grâce à l'application Gira ETS Service (logiciel supplémentaire).
  • En cas d'utilisation du Gira TX_44, utiliser le cadre adaptateur IP20 et le cache du System 55.
  • Les bascules peuvent être remplacées en option par des variantes alternatives.

Etendue de la livraison

  • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.
  • Anneau de support avec vis compris dans la livraison.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Bouton‐poussoir, bascule pour Gira One
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..

PDF, 3.409 Kb

Charger


Bouton‐poussoir, bascule pour KNX
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..

PDF, 3.521 Kb

Charger


Bouton‐poussoir, bascule pour KNX
Base de données de produits

Base de données de produits à partir d'ETS5.7.3

Réf. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..

ZIP, 4.113 Kb

Charger


Gira One
Manuels / Principes du système

Bases du système

Réf.

PDF, 17.918 Kb

Charger


Téléchargement (de)


Taster, Wippe für KNX
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Réf. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..

PDF, 5.017 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements