Gira G1 PoE

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
verre noir
Réf. 2069 05
2069 05
1.100,73 EUR
EAN 4010337014270
UV 1
SP 36
verre blanc
Réf. 2069 12
2069 12
1.100,73 EUR
EAN 4010337014300
UV 1
SP 36
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 07/22
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Description alternative

Accessoires nécessaires

Pour l'intégration dans un système de communication de porte Gira

passerelle IP DCS 5 licencias passerelle IP DCS 10 licences passerelle IP DCS 20 licences

Pour l'intégration en tant qu'appareil de commande de local KNX

rout.IP KNX

Pour l'intégration dans eNet

serveur rDIN

Accessoires optionnels

Module de capteur de température pour Gira G1

mod.capteur temp. Gira G1

Pièce de rechange en option

La centrale Gira G1 est un appareil de commande de local polyvalent pour la visualisation et la commande de différentes fonctions du bâtiment. Pour l'utilisation dans le système KNX et dans le système de communication de porte Gira ou en tant que client. L'étendue des fonctions dépend du micrologiciel utilisé.
Veuillez vous référer au catalogue en ligne Gira ainsi qu'aux documentations techniques relatives à l'appareil pour obtenir l'étendue exacte des fonctions.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • La commande se fait via un écran tactile multipoint à capacité gestuelle.
  • La liaison et la communication se font via LAN ou WLAN en fonction de la variante.
  • Haut-parleur intégré.
  • Microphone intégré avec compensation d'écho.

Possibilités d'utilisation et combinaisons

  • Le Gira G1 en tant qu'appareil de commande de local polyvalent présente les fonctions ou les combinaisons de fonctions suivantes :
  • Appareil de commande de local KNX
  • Station d'appartement vidéo
  • Client pour les systèmes suivants / Serveur - HomeServer – Gira eNet – X1
  • Intégration de services internet

Propriétés comme appareil de commande de local KNX

  • Interface utilisateur à commande intuitive et adaptable par l'utilisateur final.
  • Les réglages du système sont protégés par un code PIN.
  • Commutation, appui, variation (relative et absolue), variation (y compris variation RVB, RVBB et Tunable White) commande de stores et de volets roulants, transmetteur de valeur, poste secondaire d'ambiance.
  • Affichage d'état, affichage de la date et de l'heure, affichage de la température intérieure et de la température extérieure.
  • Jusqu'à 150 fonctions (six dossiers de fonctions ou locaux avec chacun jusqu'à 25 fonctions).
  • Plus de 320 icônes fonctionnelles.
  • Jusqu'à 125 horloges programmables hebdomadaires avec chacune 10 moments de commutation.
  • Appel des caméras IP.
  • Commande audio.
  • Code PIN pour configuration système.
  • Thermostat d'ambiance en combinaison avec le module de capteur de température disponible en option ou les appareils KNX de mesure de la température ambiante, p. ex. le Tastsensor 3 Komfort.
  • Jusqu’à 150 postes secondaires de thermostat d´ambiance combinés avec un Tastsensor 3 Plus pour KNX ou un capteur de CO2 pour KNX destinés à mesurer ou à réguler la température ambiante.
  • Modes de fonctionnement: confort, veille, nuit et protection contre le gel ou la chaleur avec des valeurs de consigne de température respectives (pour le chauffage et/ou le refroidissement).
  • Modes de fonctionnement adaptables individuellement.
  • Prolongation de confort par touche de présence.
  • Commutation de protection contre le gel/chaleur par état de la fenêtre.
  • Affichage des informations thermostat d'ambiance.
  • Paramètres de régulation réglables pour régulateur PI et régulateur 2 points.
  • Une horloge programmable de chauffage comme horloge programmable hebdomadaire avec 28 moments de commutation.
  • Poste secondaire de thermostat d'ambiance pour fonctionnement dans le sauna.
  • Poste secondaire de thermostat d'ambiance pour commande d'installations de climatisation (ventilo-convecteur) en combinaison avec une passerelle KNX pour des installations de climatisation.
  • Réglage de la température de consigne, du courant d’air (direction, intensité) et du mode de fonctionnement.

Propriétés comme station d'appartement vidéo

  • Commutation de caméra : sélection ciblée des caméras couleur raccordées.
  • Commande de l'ouvre-porte.
  • Activation et désactivation de la tonalité d'appel.
  • Tonalité d'appel sélectionnable à partir de 10 mélodies.
  • Prise d'appel.
  • Réglage du niveau sonore de la tonalité d'appel et du volume vocale.
  • Appels internes.
  • Possibilité de déclenchement d'un appel d'étage via Tastsensor pour KNX.

Propriétés en tant que station d’appartement avec client SIP

  • Fonction client pour les systèmes SIP d'autres fabricants, par exemple Comelit, TCS, SCHÜCO DCS Touch, 2N.
  • SIP Direct calls ou appels via Registrar
  • 64 appels internet possibles, par ex. au Concierge
  • Support Early Media pour l’image vidéo

Intégration de services internet

  • Portail météo Gira : affichage des prévisions météo pour jusqu'à cinq lieux (connexion internet nécessaire).

Le Gira G1 peut aussi faire office de client pour les systèmes/le serveur suivants :
HomeServer Client

  • Selon la configuration, le Gira G1 est utilisable dans des installations comprenant un Gira HomeServer comme client. Une fois activé, le Gira G1 représente le design d’interface du Gira HomeServer. Presque toutes les fonctions comprises dans la livraison en série du Gira HomeServer sont supportées, même celles de la vidéo de la station d’appartement et du service météo en ligne.

eNet client

  • Selon la configuration, le Gira G1 est utilisable dans des installations comprenant un Gira eNet Server comme client. Une fois activé, le Gira G1 représente le design d’interface du système eNet SMART HOME. Presque toutes les fonctions comprises dans la livraison en série de l’eNet SMART HOME sont supportées, même celles de la vidéo de la station d’appartement et du service météo en ligne.

X1 client

  • Selon la configuration, le Gira G1 est utilisable avec un Gira X1comme client. Une fois activé, le Gira G1 représente le design d’interface du Gira X1. Jusqu’à 250 fonctions X1 peuvent être supportées.
  • Lorsque Gira G1 fait office de Gira X1 client , les fonctions X1 de domotique sont disponibles dans Gira G1, ainsi que les fonctions suivantes :
    fonction directe
    communication de porte Gira
    service météo en ligne
    système de sécurité Alarm Connect Gira et les fonctions
    • Armer
    • Désarmer
    • Acquitter message
    • Afficher alarmes
    • Arrêter alarmes
  • Les fonctions d’appareil de commande KNX ne sont pas disponibles dans la fonction en tant que client. L’étendue exacte des fonctions est décrite dans le catalogue Gira en ligne et dans la documentation technique des appareils.
  • Centrale Gira G1 avec module de raccordement encastré PoE LAN. L’alimentation en tension se fait via le câble réseau
    (Power over Ethernet).
  • Communication de données via LAN.

Technical data

Puissance absorbée
Maximale:
7 W
Typique:
4 W
Minimum:
2 W

Alimentation en tension
Catégorie de puissance PoE 0:
DC 48 V PoE

LAN Standard:
IEEE 802.3af

Conducteur de raccordement
Spécification Ethernet:
Cat.5e, Cat.6, Cat.6a, Cat.7

Ecran
Type:
TFT
Taille:
15,3 cm (6″)
Nombre de couleurs:
16,7 M
Résolution:
480 x 800 px (WVGA), 155 ppi
Luminosité:
350 cd/m²
Rapport des contrastes:
1:500
Angle d'observation:
> 80° tout autour

Détecteur de proximité
Portée:
max. 50 cm
Zone de détection:
30° horizontal. 30° vertical.

KNX moyen:
KNXnet/IP

Normes KNX
Transmetteur de valeur DPT:
5.010, 6.010, 5.001, 5.004, 7.001, 8.001, 9.xxx, 12.001, 13.001, 14.xxx

Indice de protection:
IP21

Profondeur d'encastrement:
32 mm

Température ambiante:
0 °C à +45 °C

Alimentation en tension
Classe de puissance PoE 0:
DC 48 V PoE

LAN Standard:
IEEE 802.3af

Conducteur de raccordement
Spécification Ethernet:
Cat.5e, Cat.6, Cat.6a, Cat.7

Profondeur d'encastrement:
32 mm

Indications

  • Convient uniquement pour l'utilisation en intérieur.
  • Hauteur de montage recommandée : 150 cm à partir du sol.
  • Le montage se fait sur un boîtier profonde pour appareil (recommandation boîtier électronique avec raccordement LAN).
  • La communication pour l'installation KNX s'effectue uniquement via KNXnet/IP Standard.
  • Pour la liaison du Gira G1 PoE à l'installation KNX, un routeur IP pour KNX doit être utilisé. Plusieurs Gira G1 peuvent être exploités avec un routeur IP pour KNX.
  • Pour la liaison du Gira G1 230 V ou G1 24 V à l'installation KNX, un routeur Gira IP pour KNX (à partir de la version firmware 3) est nécessaire pour une communication fiable dans le WLAN. Pour ce faire, le routeur Gira IP pour KNX (à partir de la version firmware 3) est spécialement équipé de la fonction supplémentaire "Communication de données fiable". Plusieurs Gira G1 peuvent être exploités avec un routeur IP Gira pour KNX (à partir de la version firmware 3).
  • Les appareils à partir de l'index I08 sont préparés pour KNX Secure (mise à jour supplémentaire du firmware nécessaire).
  • Mise en service dans le système KNX à partir de l'ETS 5.5 ou supérieur.
  • Utilisable comme station d'appartement en liaison avec une passerelle DCS-IP.
  • Lors de la planification de l'installation, veuillez tenir compte des indications techniques de planification de réseau dans la documentation de l'appareil.
  • Le Gira Project Assistant (GPA) est requis pour les mises à jour du micrologiciel. Le GPA est disponible gratuitement dans la zone de téléchargement Gira.
  • Une connexion internet à un serveur d'horloge NTP ou un registre d'horloge KNX approprié (p. ex. la station météo Plus Gira 2074 00) est nécessaire pour utiliser les horloges programmables.
  • Il est recommandé de monter le module de raccordement encastré PoE en utilisant un boîtier électronique.
  • Un commutateur ou routeur du commerce compatible PoE, ou bien un injecteur PoE, est nécessaire.
  • Pour le montage du module de raccordement encastré PoE, nous recommandons l'utilisation d'une boîtier électronique.
  • Un commutateur ou routeur du commerce avec capacité PoE ou un injecteur PoE est nécessaire.

Etendue de la livraison

  • Module d'affichage, cadre de finition de logement, module de raccordement encastré PoE LAN

Dimensions en mm

Gira G1 (y compris bloc d'alimentation encastré): 97 168 47
Gira G1 (sans bloc d'alimentation encastré): 97 168 15
Hauteur de montage:: - 1500 -

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Centrale Gira G1
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Gira G1
Instructions de montage

Instructions de montage

Réf. 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 1.702 Kb

Charger


Gira G1
Base de données de produits

de ETS 5.5.4 (à partir de la version de firmware 2.0.442)

Réf. 2069 ..
2067 ..
2077 ..

ZIP, 23.262 Kb

Charger


Gira G1
Modes d'emploi

Mode d'emploi (version du micrologiciel 3.3.88 et ultérieure)

Réf. 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 5.020 Kb

Charger


Module capteur de température pour Gira G1
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2091 00

PDF, 1.047 Kb

Charger


Système de communication de porte Gira
Manuels / Principes du système

Principes de base,
exemples de planification
Système de communication de porte Gira
Principes de base, exemples de planification
Référence 1736 23

Réf.

PDF, 1.299 Kb

Charger


Téléchargement (de)


Gira G1
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation (ab Firmware-Version 3.2.148)

Réf. 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 7.537 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements