L'interface de données permet à la mise en service du bouton-poussoir actuel d'être confortable au moyen d'un PC/ordinateur portable et de raccorder le bus à 2 fils à l'IP.
Configuration via le Gira Project Assistant (GAP).
Mise en service de projets d'envergure.
Lecture des données de configuration des installations existantes.
Raccordement du bus à 2 fils Gira à l'IP.
Adapté uniquement pour une utilisation à l'intérieur.
Technical data
Alimentation en tension
Bus 2 fils:
DC 24 V ±10 %
Alimentation en tension supplémentaire:
12 V à 26 V DC
Consommation de courant:
max. 5 mA
Raccordements
Bus 2 fils:
2 x borne enfichable
Bus 2 fils AS:
2 x borne enfichable
Affichage optique
Mode:
orange
Fonct./Prog.:
vert
Communication IP:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Température ambiante:
-5 °C à +45 °C
Humidité de l'air:
93 % d'humidité rel. de l'air
Classe de protection:
III (selon CEI 61140)
Dimensions
Unités modulaires (UM):
2
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.