Interface de données IP DCS

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 5500 000
5500 000
294,02 EUR
EAN 4010337052685
UV 1
SP 10
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 07/22
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • L'interface de données permet à la mise en service du bouton-poussoir actuel d'être confortable au moyen d'un PC/ordinateur portable et de raccorder le bus à 2 fils à l'IP.
  • Configuration via le Gira Project Assistant (GAP).
  • Mise en service de projets d'envergure.
  • Lecture des données de configuration des installations existantes.
  • Raccordement du bus à 2 fils Gira à l'IP.
  • Adapté uniquement pour une utilisation à l'intérieur.

Technical data

Alimentation
Bus 2 fils:
DC 24 V ±10 %
Alimentation en tension supplémentaire:
12 V à 26 V DC
Consommation de courant:
max. 5 mA

Raccordements
Bus 2 fils:
2 x borne à fiche
Bus 2 fils AS:
2 x borne à fiche

Affichage optique
Mode:
orange
Fonct./Prog.:
vert

Communication IP:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Température ambiante:
-5 °C à +45 °C

Humidité de l'air:
93 % d'humidité rel. de l'air

Classe de protection:
III (selon CEI 61140)

Dimensions

Unités modulaires (UM): 2

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 5500000

RFA, 352 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 5500000

IFC, 24 Kb

Charger


Système de communication de porte Gira
Manuels / Principes du système

Principes de base,
exemples de planification
Système de communication de porte Gira
Principes de base, exemples de planification
Référence 1736 23

Réf.

PDF, 1.299 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements