Détecteur de présence Standard pour KNX

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Blanc
Réf. 2105 02
2105 02
208,53 EUR
EAN 4010337084570
UV 1
SP 06
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/23
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Détecteur de présence confort pour la surveillance de présence (mode de fonctionnement: détecteur de présence) et la détection de mouvement (mode de fonctionnement: détecteur de mouvement) ainsi que pour la surveillance par télégrammes de messages (mode de fonctionnement: signalisation) à l'intérieur des locaux.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Appareil encastré avec couplage de bus KNX intégré.
  • LED/touche de programmation visible/utilisable à l’état monté après démontage de l’anneau décoratif.
  • Détection PIR : trois capteurs (faisceaux croisés), capteur de luminosité intégré.
  • Eléments de réglage pour la correction manuelle de la sensibilité.
  • Sensibilité configurable.
  • Eléments de réglage de la sensibilité sur l'appareil désactivables par logiciel.
  • Affichage de la détection de mouvement (permanent ou uniquement lors du test de détection).
  • Un bloc de fonctions configurable.
  • Affichage de la détection de mouvement (permanent ou uniquement lors du test de détection).
  • Mode de fonctionnement réglable: détecteur de mouvement, détecteur de présence, détecteur.
  • appareil individuel, poste principal, poste secondaire réglables.
  • Mode de fonctionnement pour appareil individuel ou poste principal : automatique, semi-automatique (MARCHE manuel / ARRET automatique ou MARCHE automatique / ARRET manuel).
  • Deux sorties (pour la fonction: détecteur de mouvement, détecteur de présence).
  • Sortie (pour la fonction: détecteur de mouvement, détecteur de présence): Commutation, fonction d'éclairage de cage d'escaliers, commutation avec position forcée, transmetteur de valeur de variation, poste secondaire d'ambiance d'éclairage, transmetteur de valeur de température, transmetteur de valeur de luminosité, mode de fonctionnement de température.
  • Niveau de crépuscule réglable via objet de communication externe ou par apprentissage.
  • Temporisation d'émission supplémentaire via objet de communication externe.
  • Délai de temporisation adaptatif (temporisation supplémentaire de la transmission par auto-apprentissage).
  • Fonction de présence de courte durée.
  • Confirmation du niveau de crépuscule.
  • Fonction de verrouillage.
  • Commande manuelle via Tastsensor (objet de communication séparé).
  • Luminosité de mise hors service (pour détecteur de présence) via apprentissage.
  • Mesure de l'intervalle de temps après le dernier mouvement.

Technical data

KNX moyen:
TP256

Hauteur de montage:
2,20 m à 5 m

Angle de détection:
360°

Hauteur de montage de 3 m
Zone de détection:
Ø env. 20 m

Capteur de luminosité
Plage de mesure:
0 à 2 000 lux
Zone de détection:
Ø 2 m

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Humidité de l'air relative:
5 à 93 % (sans condensation)

Classe de protection:
III

Profondeur d’encastrement:
20 mm

Indications

  • Le détecteur de présence ne convient pas pour les messages d'alarme dans les systèmes d'alarme conformes VdS.
  • Montage sur plafond massif dans un boîtier pour apparail ou un boîtier apparent.

Etendue de la livraison

  • Cache rapporté de limitation du champ de détection compris dans la livraison.
  • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

Dimensions en mm

103 50

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Le Gira AppShop est le marché des solutions et utilisations intéressantes de la domotique intelligente. Plus de 200 applications y sont disponibles actuellement : des descriptions d'application, des plugins, des modèles fonctionnels, des modules logiques et des exemples de projets.
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Détecteur de présence standard KNX
Base de données de produits

Base de données de produits à partir d'ETS3.0d, 134 Koctets.

Réf. 2105 ..

ZIP, 269 Kb

Charger


KNX Détecteur de présence standard, confort
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2105 ..
2106 ..

PDF, 2.060 Kb

Charger


Téléchargement (de)


KNX Präsenzmelder Standard
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Réf. 2105 ..

PDF, 2.934 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements