La passerelle DALI Plus constitue l’interface entre une installation KNX et une installation d'éclairage DALI numérique.
Commande de max. 64 appareils d'éclairage DALI comme commande individuelle, commande de groupe en max. 32 groupes ou commande centrale via télégramme Broadcast (groupe 17 - 32 max. 2 appareils d'éclairage chacun).
Manœuvre manuelle des appareils également indépendamment du bus (également fonctionnement de chantier avec commande Broadcast).
Fonction d'économie d'énergie: Désactivation possible de l’alimentation en tension des appareils d’éclairage DALI lorsqu’ils sont éteints (via un actionneur de commutation supplémentaire pour KNX).
16 ambiances d'éclairage.
Implication possible des groupes dans les ambiances d'éclairage.
Commande d'effet configurable pour max. 16 séquences dans 1 à 500 passages (ou sans fin).
Confirmations de l’état de défaut DALI ou de court-circuit et signalisation de la panne de la tension d'alimentation.
Fonction de confirmation cyclique active ou passive (objet lisible).
Confirmation collective possible de tous les états de commutation.
Les confirmations peuvent être temporisées après le retour de la tension de bus.
Fonctions de groupe et d'appareil
Commutation et valeur de luminosité : fonctions de confirmation actives (en cas de modification ou avec envoi cyclique sur le bus) ou passives (objet lisible).
Réglage possible de la plage de luminosité.
Mise en service et hors service ménageant les lampes.
Comportement de variation paramétrable.
Fonctions de temporisation (temporisation à l'allumage, à l'extinction, fonction d'éclairage de cage d'escaliers - fonction d'avertissement selon DIN 18015-2 ou éclairage permanent réduit).
Fonction de verrouillage ou en variante fonction de position forcée paramétrable pour chaque groupe. Pour la fonction de verrouillage, le clignotement de groupe de luminaires est possible.
Lecture de l'état des participants DALI via KNX.
Compteur d'heures de fonctionnement comme compteur normal et à rebours avec surveillance de valeur limite.
Élaboration de projet en ligne ou hors ligne des participants DALI avec le plugin ETS.
Remplacement possible sans ETS d'un participant DALI individuel défectueux pendant le fonctionnement.
Fonctionnement de luminaires d'éclairage de secours
Convient pour le fonctionnement dans des installations d'éclairage de secours.
Commande et surveillance d'installations d'éclairage de secours DALI alimentées individuellement par batterie et de manière centralisée.
Prise en charge des convertisseurs d'éclairage de secours DALI selon EN 62386-202 (luminaires d’éclairage de secours autonomes avec interface DALI) : test de fonctionnement, test d'endurance, test d'endurance limité, interrogation de l'état de charge de l'accu.
Technical data
KNX moyen:
TP256
Tension nominale
AC:
AC 110 à 240 V, 50/60 Hz
DC:
DC 110 à 240 V
Puissance dissipée:
max. 3 W
Raccordements
KNX:
Borne de raccordement et de dérivation
DALI:
Bornes à vis
Longueurs de lignes entre la passerelle et l'appareil d'éclairage
Ø 1,5 mm²:
300 m max.
Ø 1,0 mm²:
238 m max.
Ø 0,75 mm²:
174 m max.
Ø 0,5 mm²:
116 m max.
section de raccordement:
4 mm² max.
Température ambiante:
-5°C à +45°C
Indications
Prise en charge DALI-2 à partir du niveau d'index I06.
Fonctionnement des installations d'éclairage de secours :Les prescriptions légales et les normes varient selon les pays. L'utilisateur/concepteur spécialisé doit dans tous les cas contrôler si les prescriptions spécifiques sont respectées.
Homologation VDE selon EN 60669-1, EN 60669-2-1.
Élaboration du projet et mise en service de l'appareil à partir d'ETS4.1 (recommandation) ou avec l'ETS 3 à partir de la version « d ».
Etendue de la livraison
Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.
Dimensions
Unités modulaires (UM):
4
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
Le Gira AppShop est le marché des solutions et utilisations intéressantes de la domotique intelligente. Plus de 200 applications y sont disponibles actuellement : des descriptions d'application, des plugins, des modèles fonctionnels, des modules logiques et des exemples de projets. En savoir plus