KNX rail DIN passerelle DALI Plus [218000] Passerelle DALI Plus pour KNX DALI, autre électronique Rail DIN Caractéristiques: - Compatible avec DALI et la norme DALI-2. - La passerelle DALI Plus constitue l’interface entre une installation KNX et une installation d'éclairage DALI numérique. - Commande de max. 64 appareils d'éclairage DALI comme commande individuelle, commande de groupe en max. 32 groupes ou commande centrale via télégramme Broadcast (groupe 17 - 32 max. 2 appareils d'éclairage chacun). - Manœuvre manuelle des appareils également indépendamment du bus (également fonctionnement de chantier avec commande Broadcast). - Fonction d'économie d'énergie: Désactivation possible de l’alimentation en tension des appareils d’éclairage DALI lorsqu’ils sont éteints (via un actionneur de commutation supplémentaire pour KNX). - 16 ambiances d'éclairage. - Implication possible des groupes dans les ambiances d'éclairage. - Commande d'effet configurable pour max. 16 séquences dans 1 à 500 passages (ou sans fin). - Confirmations de l’état de défaut DALI ou de court-circuit et signalisation de la panne de la tension d'alimentation. - Fonction de confirmation cyclique active ou passive (objet lisible). - Confirmation collective possible de tous les états de commutation. - Les confirmations peuvent être temporisées après le retour de la tension de bus. Fonctions de groupe et d'appareil - Commutation et valeur de luminosité : fonctions de confirmation actives (en cas de modification ou avec envoi cyclique sur le bus) ou passives (objet lisible). - Réglage possible de la plage de luminosité. - Mise en service et hors service ménageant les lampes. - Comportement de variation paramétrable. - Fonctions de temporisation (temporisation à l'allumage, à l'extinction, fonction d'éclairage de cage d'escaliers - fonction d'avertissement selon DIN 18015-2 ou éclairage permanent réduit). - Fonction de verrouillage ou en variante fonction de position forcée paramétrable pour chaque groupe. Pour la fonction de verrouillage, le clignotement de groupe de luminaires est possible. - Lecture de l'état des participants DALI via KNX. - Compteur d'heures de fonctionnement comme compteur normal et à rebours avec surveillance de valeur limite. - Élaboration de projet en ligne ou hors ligne des participants DALI avec le plugin ETS. - Remplacement possible sans ETS d'un participant DALI individuel défectueux pendant le fonctionnement. Fonctionnement de luminaires d'éclairage de secours - Convient pour le fonctionnement dans des installations d'éclairage de secours. - Commande et surveillance d'installations d'éclairage de secours DALI alimentées individuellement par batterie et de manière centralisée. - Prise en charge des convertisseurs d'éclairage de secours DALI selon EN 62386-202 (luminaires d’éclairage de secours autonomes avec interface DALI) : test de fonctionnement, test d'endurance, test d'endurance limité, interrogation de l'état de charge de l'accu. Technical data: KNX moyen: TP256 Tension nominale - AC: AC 110 à 240 V, 50/60 Hz - DC: DC 110 à 240 V Puissance dissipée: max. 3 W Raccordements - KNX: Borne de raccordement et de dérivation - DALI: Bornes à vis Longueurs de lignes entre la passerelle et l'appareil d'éclairage - Ø 1,5 mm²: 300 m max. - Ø 1,0 mm²: 238 m max. - Ø 0,75 mm²: 174 m max. - Ø 0,5 mm²: 116 m max. section de raccordement: 4 mm² max. Température ambiante: -5°C à +45°C Indications: - Prise en charge DALI-2 à partir du niveau d'indice I06. - Fonctionnement des installations d'éclairage de secours :Les prescriptions légales et les normes varient selon les pays. L'utilisateur/concepteur spécialisé doit dans tous les cas contrôler si les prescriptions spécifiques sont respectées. - Homologation VDE selon EN 60669-1, EN 60669-2-1. - Élaboration du projet et mise en service de l'appareil à partir d'ETS4.1 (recommandation) ou avec l'ETS 3 à partir de la version « d ». Etendue de la livraison: - Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison. Dimensions: Unités modulaires (UM): 4 Marque: Gira Réf. 2180 00 Rail DIN Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 500,00 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx