Actionneur de chauffage 1x pour KNX

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
encastré
Réf. 2166 00
2166 00
210,61 EUR
EAN 4010337075950
UV 1
SP 06
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 11/22
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Articles de fin de série. Disponible jusqu’à épuisement des stocks.
Articles de fin de série. Livrables jusqu'à 10/2022.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Affectation libre des fonctions commuter, varier, store et transmetteur de valeur aux entrées.
  • Objet de verrouillage pour le verrouillage d'entrées individuelles.
  • Comportement au retour de la tension de bus paramétrable séparément pour chaque entrée.
  • Limitation du débit de télégramme.
  • Fonction commutation: deux objets de commutation indépendants présents pour chaque entrée et un libérable, commande réglable de manière indépendante pour le flanc montant et le flanc descendant (MARCHE, ARRET, COMMUTATION, pas de réaction).
  • Fonction variation d'intensité: commande un bouton ou deux boutons, temps entre variation et commutation et pas de variation réglables, possibilité de répétition du télégramme et d'envoi d'un télégramme d'arrêt.
  • Fonction store: commande réglable pour flanc montant (pas de fonction, MONTER, DESCENDRE, COMMUTATION), concept de commande paramétrable (pas à pas – mouvement – pas à pas ou déplacement – pas à pas), délai entre fonctionnement courte durée et longue durée réglable, temps de déplacement des lamelles réglable.
  • Fonction transmetteur de valeur et poste secondaire d'ambiance d'éclairage: flanc (bouton-poussoir comme contact normalement ouvert, bouton-poussoir comme contact normalement fermé, interrupteur) et valeur pour le flanc paramétrables, changement de valeur possible pour le transmetteur de valeur par actionnement long du bouton-poussoir, poste secondaire d'ambiance d'éclairage avec fonction de mémorisation également mémorisation de l'ambiance possible sans appel préalable.
  • Actionneur de chauffage avec trois entrées binaires pour la commande de servomoteurs thermiques.
  • Sortie pouvant être commandée par une grandeur réglante (1 bit ou 1 octet).
  • Confirmation d'état (1 bit ou 1 octet) par sortie automatique ou sur demande de lecture.
  • Commande de vanne (ouverte/fermée sans tension) paramétrable.
  • Mode été ou hiver sélectionnable via un objet.
  • Surveillance cyclique de la grandeur réglante: si un télégramme de grandeur réglante fait défaut pendant un temps de surveillance, la sortie se met en fonctionnement de secours et un message d'alarme est envoyé.
  • Chaque sortie peut être verrouillée dans une position forcée, des valeurs différentes sont possibles pour le fonctionnement d'été et le fonctionnement d'hiver.
  • Comportement en cas de panne de la tension de bus et au retour de celle-ci paramétrable séparément pour chaque sortie.
  • Message de surcharge et de court-circuit réglable via une objet.
  • Commande des servomoteurs en fonctionnement de commutation ou en fonctionnement de modulation d'impulsion en largeur.
  • Fonction de protection contre une vanne grippée.

Technical data

Température ambiante:
-5 °C à +45 °C

KNX moyen:
TP1-64 (à partir de l'index I01 TP1-256)

Tension nominale:
AC 230/240 V, 50/60 Hz

Sortie de chauffage
Contact de commutation:
Triac
Courant de commutation:
5 à 25 mA
Nombre d'entraînements par sortie:
max. 2

Nombre d'entrées:
3 x libre de potentiel

Indications

  • Montage dans un boîtier pour appareil (recommandation boîtier électronique de la société Kaiser). Encastré, référence Kaiser: 1068-02, paroi creuse, référence Kaiser: 9062-94, sans halogènes, référence Kaiser: 9062-74.
  • Le raccordement des sorties se fait via un câble souple d'env. 20 cm de long.
  • Le raccordement des entrées binaires et du bus KNX se fait via un câble de raccordement hexapolaire d'env. 30 cm de long, qui peut être prolongé jusqu'à max. 5 m.
  • Homologation VDE selon EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Dimensions en mm

48 51 28

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Actionneur combiné, Actionneur de store simple encastré, Actionneur de chauffage simple encastré
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2164 00
2165 00
2166 00

PDF, 1.146 Kb

Charger


Téléchargement (de)


Heizungsaktor 1fach UP
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Réf. 2166 00

PDF, 1.041 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements