Gira HomeServer 4

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 0529 00
0529 00
2.434,61 EUR
EAN 4010337529002
UV 1
SP 05
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 07/22
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Accessoires optionnels

Passerelle pour l'installation KNX, essentiellement conçue pour les bâtiments dans le domaine privé. Le Gira HomeServer 4 devient ainsi un ordinateur de bord, qui se charge de la mise en réseau des bâtiments modernes et de leur équipement technique interne et avec l'extérieur. La commande se fait via les moyens de communication les plus modernes. En plus du PC, l'accès peut également se faire par l'intermédiaire d'autres appareils capables d'accéder à Internet qui sont reliés à un LAN, un WLAN interne ou à l'internet. Les fonctions KNX peuvent ainsi être contrôlées et commandées de partout. L’application Gira HomeServer convient également à une commande confortable du Gira HomeServer 4. L'application est disponible dans l'Apple App Store et dans Google Play Store, et peut être utilisée sur des smartphones ou des tablettes.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Possibilité de mise à jour.
  • Gestion de 200 utilisateurs. Possibilité d'ouverture de sessions multiples sous un nom d'utilisateur.
  • Archivage de projets avec contenus propres, tels que p. ex. plans d'ensemble etc.
  • Enregistrement des données cyclique ou dirigé par l’événement (par ex. évolutions de la température, compteur d'heures de fonctionnement, niveaux de remplissage).
  • Interface graphique utilisateur: Visualisation des états du bâtiment ou des appareils à l'aide d'icônes librement positionnables et de textes. Mise en arrière-plan d'images propres et de structures de menu par groupe d'utilisateurs.
  • Évaluation de caméras IP : enregistrement d'images et représentation dans la visualisation. Transfert des données des images par email et FTP. Ce faisant, on doit tenir compte des exigences spécifiques au pays, en particulier des informations et normes spécifiques au protocole dans le domaine des communications.
  • Exportation des données ou enregistrement des alarmes au format Excel™, CSV, HTML, XML
  • Fonctions mathématiques (p. ex. opération de base).
  • Mémorisation et appel d'ambiances d'éclairage.
  • Horloges programmables, programme hebdomadaire, calendrier des jours fériés.
  • Les messages de défaut, les valeurs de mesure et les états des capteurs ou des actionneurs peuvent être transmis par notification Push et e-mail. Acquittement via KNX.
  • Simulation de présence avec auto-apprentissage.
  • Programmation à distance via connexion réseau, internet et transmission de données à distance.
  • Envoi de textes ASCII.
  • Couplage IP avec des produits étrangers qui peuvent générer ou traiter des télégrammes IP de commande.
  • Résistant à l'usure, vu l'absence de pièces mobiles telles que ventilateur ou disque dur.
  • Editeur logique graphique: permet p. ex. la copie de modules entre projets, la création d'un nombre quelconque de fiches de travail. Plus de 150 modules logiques sont préparés.
  • Importation et exportation de bibliothèques globales.
  • Objets de communication : reprise de données d'ETS par fichier OPC ou directement à partir du fichier knxproj. Importation et exportation d'objets de communication sous la forme d'un fichier CSV.
  • Horloge programmable universelle: Plusieurs points de commutation possibles par horloge. Utilisation de jokers pour le jour, le mois, l'année. Activation/désactivation via objet de communication. Avec fonction astronomique et fonction aléatoire.
  • Sauvegarde/restauration de données permanentes.
  • Textes KNX de 14 octets: exploitation par comparaison avec une chaîne de texte. Utilisation dans les SMS, notifications Push, e-mails, page d'état.
  • Réception de télégrammes IP: indication d'une plage d'adresses, extraction de textes KNX 14 octets, affectation à des textes KNX 14 octets.
  • SNMP: lecture de textes numériques et de textes KNX de 14 octets. Définition de valeurs numériques, de valeurs entières et de textes. Envoi de filtres SNMP via une instruction HomeServer. Alerte optionnelle de démarrage à froid au démarrage du Gira HomeServer.
  • Accès au bus à l'aide du protocole KNXnet/IP.
  • Evaluation d'appareils IP basés sur le Web (lecture/écriture).
  • Serveur iETS : Programmation à distance d'installations KNX. Libération de la fonction iETS via un objet de communication. Le Gira HomeServer continue de tourner sans limitation pendant la programmation via iETS. Les commutations continuent d'être exécutées. L'image de processus reste actuelle.
  • Compatible avec KNX Data Secure.

Technical data

Possibilités de raccordement
Interface série:
1 x RS232
Réseau:
1 x RJ45, Ethernet 10/100 Mbit
KNX:
via routeur KNX IP, interface de données USB
USB:
2.0 type B

Puissance absorbée:
env. 15 W

Température ambiante:
0 °C à +40 °C

Indications

  • Informations complémentaires :www.gira.de/homeserver.
  • Les indications techniques peuvent varier ou être modifiées selon la version. De même, l'étendue des prestations peut varier d'un client à l'autre (QuadClient, iOS App, Android App).
  • Exigences système recommandées pour les appareils de commande: les navigateurs internet d'appareils de commande éventuels doivent supporter au moins HTML 4.0, Java Script 1.1, CSS et Dynamic HTML.
  • Logiciel Expert Gira HomeServer pour systèmes d'exploitation à partir de Windows 10™.
  • Reprise des adresses de groupe ETS d'ETS 2, 3, 4, 5 et 6.
  • Intégration de programmes graphiques.
  • Le Gira AppShop est le marché des solutions et utilisations intéressantes de la domotique intelligente. On y trouve désormais plus de 200 applications, dont des descriptions d'application, des plugins, des modèles fonctionnels, des modules logiques et des exemples de projets. Découvrez dès maintenant les applications pour le Gira HomeServer 4.
    www.appshop.gira.de.

Etendue de la livraison

  • Cordon d'alimentation, Gira HomeServer 4.

Dimensions en mm

L 225,5 H 90,5 P 231,5

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Le Gira AppShop est le marché des solutions et utilisations intéressantes de la domotique intelligente. Plus de 200 applications y sont disponibles actuellement : des descriptions d'application, des plugins, des modèles fonctionnels, des modules logiques et des exemples de projets.
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Téléchargement (en)


Device information
External link

Documentation for software development of HomeServer logic, plugins, templates and URL Endpoint.

Réf. 0529 00
2075 00

ZIP, 6.504 Kb

Charger


Gira Control Point
Software

UPnP plug-in for the controlling of Loewe and Revox devices.

Réf. 0529 00
2075 00

ZIP, 2.145 Kb

Charger


Gira Expert
Software

Software for the Gira HomeServer 4 or Gira FacilityServer 4.

Réf. 0529 00
2075 00

ZIP, 488.527 Kb

Charger


Gira Home Server
Product information

Product information
Gira Home Server
Controlling intelligent building technology easily –
at home and while away
Order no. 18871 90

Réf.

PDF, 5.771 Kb

Charger


Gira HomeServer / FacilityServer
Certificates

GNU General Public License.

Réf. 0529 00
2075 00

PDF, 54 Kb

Charger


Gira HomeServer / FacilityServer
Operating instructions

Additional information

Réf. 0529 00
2075 00

ZIP, 10.550 Kb

Charger


Gira HomeServer / FacilityServer
Operating instructions

Operating instructions.

Réf. 0529 00
2075 00

PDF, 2.246 Kb

Charger


Gira HomeServer / Gira FacilityServer – Firmware
Software

Attention! Only for Gira HomeServer 4 or Gira FacilityServer 4.

Réf. 0529 00
2075 00

ZIP, 15.344 Kb

Charger


Protocol specification of TCP/IP Gira Control
Operating instructions

Operating instructions.

Réf. 2068 00
2078 00
2088 00
2097 00

PDF, 146 Kb

Charger


QuadClient Starter
Software

Réf. 0529 00
2075 00

ZIP, 1.132 Kb

Charger


Set up Amazon Alexa
Operating instructions

This document describes the setup of Amazon Alexa in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Réf. 2089 00

PDF, 4.755 Kb

Charger


Set up Google Assistant
Operating instructions

This document describes the setup of Google Assistant in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Réf. 2089 00

PDF, 2.302 Kb

Charger


Set up IFTTT
Operating instructions

This document describes the setup of IFTTT in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Réf. 2089 00

PDF, 1.294 Kb

Charger


USB ISDN Interface
Operating instructions

Operating instructions.

Réf. 2093 00

PDF, 26 Kb

Charger


Wall mount for Gira HomeServer 4
Installation instructions

Mounting manual.

Réf. 2098 00

PDF, 49 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements