Alimentation:
via un câble de liaison
Raccordement du câble de liaison:
2 x connecteur
Indice de protection:
IP44
jusqu'à 2 caméras:
via un câble de liaison
à partir de 3 caméras:
via l'alimentation pour communication de porte
Câble de connexion:
2 x connecteur
Elément de prise de vue:
Capteur CCD 0,85 cm (1/3″)
Angle d'ouverture de l'objectif grand angle:
150°
Zone de détection visible de la caméra:
100°
Zone couverte (pour un pivotement de 20°):
140°
Eléments d'image:
500 (H) x 582 (V)
Résolution horizontale:
380 lignes TV
Seuil de commutation de mode couleur en mode N/B:
1 lux
Sensibilité en fonctionnement N/B:
0,1 lux
Temps de fermeture du diaphragme électronique:
jusqu'à 1/100000 s
Filtre infrarouge:
intégré
Hauteur de montage recommandée pour la caméra:
1,50 m
Profondeur d'encastrement:
39 mm
Température ambiante:
-20 °C à +50 °C