Module HDMI double
Câble adapteur

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 5672 01
5672 01
268,01 EUR
EAN 4010337461661
UV 1
SP 01
blanc brillant
Réf. 5672 03
5672 03
268,01 EUR
EAN 4010337461678
UV 1
SP 01
noir mat
Réf. 5672 10
5672 10
268,01 EUR
EAN 4010337461685
UV 1
SP 01
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
5672 01, articles de fin de série. Disponible jusqu’à 06/2024.

Accessoires nécessaires

Un des articles suivants:
 

Cadre de montage Cadre de montage clapet

Caractéristiques

Technical data

Profondeur d’encastrement
Coupleur:
au moins 20 mm
Câble adapteur:
au moins 51 mm

Longueur du câble adaptateur:
200 mm

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.