Antenne supplémentaire radio

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 5307 00
5307 00
46,58 EUR
EAN 4010337774013
UV 1
SP 42
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/25.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Un des articles suivants:
 

serveur rDIN mod.réception rad. rDIN

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Antenne externe pour le module de réception radio profilé DIN eNet et le serveur eNet profilé DIN en cas de conditions de montage défavorables (p. ex. armoire de répartition métallique ou distribution secondaire).

Technical data

Longueur de câble:
1,5 m

Indications

  • L'antenne supplémentaire doit être installée hors des boîtiers métalliques, p ex. dans le cas des tableaux de distribution/distribution secondaire.
  • Le câble d'alimentation de l'antenne supplémentaire peut être rallongé via une rallonge d'antenne GPS (connecteur femelle SMB / connecteur SMB).

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.