Tastsensor 3 KNX Plus 6x (2+4)

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc brillant
Réf. 2046 112
2046 112
525,97 EUR
EAN 4010337081968
UV 1
SP 06
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 07/22
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Un des articles suivants :
 

Coupleur de bus 3 Coupleur de bus 3 sonde externe

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Montage sur coupleur de bus 3 ou capteur externe de coupleur de bus 3.
  • Protection contre le démontage par vissage.
  • Ecran graphique avec rétroéclairage et nombreuses possibilités d'affichage, p. ex. température, heure, date, alarme et textes indicatifs.
  • LED de fonctionnement en blanc.
  • LED d'état multicolores (rouge, vert, bleu) paramétrables via l'ETS.
  • Capteur de température interne pour la mesure de la température ambiante locale.

Propriétés du Tastsensor:

  • Fonction de bascule ou de touche réglable pour chaque zone de commande.
  • Fonctions des bascules: commuter, varier, commande de stores, transmetteur de valeur 1 octet, transmetteur de valeur 2 octets, poste secondaire d'ambiance, commande à 2 canaux et commande manuelle de ventilateur.
  • Fonction de touche : commuter, varier, commande de stores, transmetteur de valeur 1 octet, transmetteur de valeur 2 octets, poste secondaire d'ambiance, commande à 2 canaux, poste secondaire de régulateur, commande de régulateur, commande d'horloge programmable de chauffage et commande manuelle de ventilateur.
  • Poste secondaire de régulateur ou commande de régulateur: commutation de mode de fonctionnement, (choix défini d'un mode de fonctionnement ou changement entre différents modes de fonctionnement pour le poste secondaire de régulateur), changement de l'état de présence, décalage de la valeur de consigne.
  • Objet de verrouillage de différentes fonctions touches ou bascules.
  • Affichage d'un message d'alarme par le clignotement de toutes les LED.
  • La couleur de la LED d'état multicolore (rouge, vert, bleu) est configurable globalement ou respectivement séparément. Via le bus, on peut activer une fonction superposée, ce qui permet de modifier la couleur et l'information d'affichage de LED d'état individuelles selon la priorité.
  • LED de fonctionnement MARCHE, ARRET, mise hors service automatique ou commutable via un objet.
  • Objet de communication de commande de luminosité de la LED d'état, de l'éclairage de zone d'inscription et du rétroéclairage de l'écran.

Propriétés du thermostat d'ambiance:

  • Modes de fonctionnement: confort, veille, nuit et protection contre le gel ou la chaleur avec des valeurs de consigne de température respectives (pour le chauffage et/ou le refroidissement).
  • Prolongation de confort par touche de présence.
  • Commutation de protection contre le gel ou la chaleur selon l'état de la fenêtre ou par protection automatique contre le gel.
  • Affichage des informations du thermostat via l'écran de l'appareil.
  • Au choix un ou deux circuits de régulation.
  • Selon l'étage de chauffage ou de refroidissement, différents types de régulation sont configurables: régulation PI (modulation d'impulsion en largeur continue ou tout ou rien) ou régulation 2 points (tout ou rien).
  • Paramètres de régulation réglables pour régulateur PI et régulateur 2 points.
  • Capteur de température interne et jusqu'à deux capteurs de température externes (1 x objet, 1 x câblée) possibles pour la mesure de la température ambiante.
  • Capteur externe câblé en option p. ex. pour capteur de chape en cas de chauffage par le sol.
  • Horloge programmable de chauffage avec 28 moments de commutation.

Propriétés de l'écran LC:

  • Écran graphique avec rétroéclairage commutable par LED.
  • Représentation à 1 zone ou 2 zones.
  • Affichage de texte à l'écran dans les langues: allemand, anglais, néerlandais, norvégien, russe et polonais. Des langues supplémentaires sont disponibles sur l'internet.

Technical data

Température ambiante:
-5 °C à +45 °C

Classe de protection:
III

Indications

  • Marquage professionnel via le service de marquage Gira www.marking.gira.com.

Etendue de la livraison

  • Des étiquettes vierges sont jointes.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Tastsensor 3 plus 2-/3-/6 F100
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2042 ..
2043 ..
2046 ..

PDF, 347 Kb

Charger


Tastsensor 3 plus sextuple (2+4) F100 (à partir de l'index I05)
Base de données de produits

Base de données de produits à partir d'ETS3.0f.

Réf. 2046 ..

VD5, 5.658 Kb

Charger


Téléchargement (de)


Tastsensor 3 Plus 2-/3-/6-fach Flächenschalter (ab Index I05)
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Réf. 2042 ..
2043 ..
2046 ..

PDF, 7.338 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements