Tastsensor 3 KNX Komfort 4x (2+2)

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc brillant
Réf. 2035 112
2035 112
185,86 EUR
EAN 4010337081869
UV 1
SP 06
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
  • Montage sur coupleur de bus 3
  • Protection contre le démontage par vissage.
  • Deux LED d'état multicolores par zone de commande.
  • Capteur de température intégré pour la mesure et la retransmission de la température ambiante locale.
  • Fonction de bascule ou de touche réglable pour chaque zone de commande.
  • Fonctions des bascules: commuter, varier, commande de stores, transmetteur de valeur 1 octet, transmetteur de valeur 2 octets et poste secondaire d'ambiance.
  • Fonction de touche : commuter, varier, commande de stores, transmetteur de valeur 1 octet, transmetteur de valeur 2 octets, poste secondaire d'ambiance et thermostat d´ambiance secondaire.
  • Poste secondaire de régulateur: commutation de mode de fonctionnement avec priorité normale et élevée, choix défini d'un mode de fonctionnement, changement entre différents modes de fonctionnement, changement de l'état de présence, décalage de la valeur de consigne.
  • Objet de verrouillage de différentes fonctions touches ou bascules.
  • Affichage d'un message d'alarme par le clignotement de toutes les LED.
  • La couleur de la LED d'état multicolore (rouge, vert, bleu) est configurable globalement ou respectivement séparément. Via le bus, on peut activer une fonction superposée, ce qui permet de modifier la couleur et l'information d'affichage de LED d'état individuelles selon la priorité.
  • LED de fonctionnement en blanc.
  • LED de fonctionnement MARCHE, ARRET, mise hors service automatique ou commutable via un objet.
  • Objet de communication pour la commande de luminosité des LED d'état et de fonctionnement (p. ex. pour la diminution nocturne de la luminosité dans les chambres à coucher)

Technical data

Température ambiante:
-5 °C à +45 °C

Classe de protection:
III

Indications

  • Marquage professionnel via le service de marquage Gira www.marking.gira.com.

Etendue de la livraison

  • Des étiquettes vierges sont jointes.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Tastsensor 3 confort, quadruple (2+2) F100
Base de données de produits

Base de données de produits à partir d'ETS3.0d, 430 Koctets.

Réf. 2035 ..

VD4, 430 Kb

Charger


Tastsensor 3 de base 1-/2-/3 F100, Tastsensor 3 confort 1-/2-/3-/4 F100
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2021 ..
2022 ..
2023 ..
2031 ..
2032 ..
2033 ..
2034 ..
2035 ..

PDF, 322 Kb

Charger


Téléchargement (de)


Tastsensor 3 Komfort 1-/2-/3-/4-fach Flächenschalter
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Réf. 2031 ..
2032 ..
2033 ..
2034 ..
2035 ..

PDF, 2.025 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements