Amplificateur vidéo

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 1222 00
1222 00
127,92 EUR
EAN 4010337886105
UV 1
SP 10
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
  • L'amplificateur vidéo sert à augmenter la portée des installations de communication de porte Gira avec fonction vidéo.
  • Il élève le niveau du signal vidéo entrant au niveau de bus maximal autorisé et transmet celui-ci à la sortie. Les pertes en ligne de la source du signal vidéo à l'entrée de l'amplificateur vidéo sont ainsi compensées.

Le boîtier combiné permet trois types de montage

  • Apparent (dans une boîtier de dérivation du commerce).
  • Encastré (dans un boîtier pour appareil).
  • Comme appareil rail DIN (avec l'adaptateur rail DIN joint).

Technical data

Raccordements
Bus 2 fils IN:
2 x borne à vis
Bus 2 fils OUT:
2 x borne à vis

Température ambiante:
-25 °C à +70 °C

Indications

  • Avec l'amplificateur vidéo, on peut allonger la longueur de ligne maximale entre la station de porte et la station d'appartement de 100 à 300 m.
  • Lors de la mise en service, aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire, l'amplificateur vidéo s'adaptant automatiquement au réseau de lignes disponible.

Etendue de la livraison

  • L'adaptateur rail DIN est joint.

Dimensions en mm

Amplificateur vidéo: L 36 H 52 P 27

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Amplificateur vidéo
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 1222 00

PDF, 807 Kb

Charger


Système de communication de porte Gira
Manuels / Principes du système

Principes de base,
exemples de planification
Système de communication de porte Gira
Principes de base, exemples de planification
Référence 1736 23

Réf.

PDF, 1.299 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements