L'amplificateur vidéo sert à augmenter la portée des installations de communication de porte Gira avec fonction vidéo.
Il élève le niveau du signal vidéo entrant au niveau de bus maximal autorisé et transmet celui-ci à la sortie. Les pertes en ligne de la source du signal vidéo à l'entrée de l'amplificateur vidéo sont ainsi compensées.
Le boîtier combiné permet trois types de montage
Apparent (dans une boîtier de dérivation du commerce).
Encastré (dans un boîtier pour appareil).
Comme appareil rail DIN (avec l'adaptateur rail DIN joint).
Technical data
Raccordements
Bus 2 fils IN:
2 x borne vissée
Bus 2 fils OUT:
2 x borne vissée
Température ambiante:
-25 °C à +70 °C
Indications
Avec l'amplificateur vidéo, on peut allonger la longueur de ligne maximale entre la station de porte et la station d'appartement de 100 à 300 m.
Lors de la mise en service, aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire, l'amplificateur vidéo s'adaptant automatiquement au réseau de lignes disponible.
Etendue de la livraison
L'adaptateur rail DIN est joint.
Dimensions en mm
Amplificateur vidéo:
L 36
H 52
P 27
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.