L’actionneur de store radio eNet permet de commander des fermetures motorisées telles que des stores vénitiens, des volets roulants ou des stores banne.
Positionnement du store et des lamelles via un appel d'ambiance.
Positions pour la protection solaire et crépusculaire enregistrables.
Message de confirmation d'état à l'émetteur radiofréquence eNet.
Temps de marche de la fermeture mémorisable.
Temps de commande des lamelles mémorisable.
Réglable avec le serveur eNet :
Temps de commutation pour changement de sens.
Sens de déplacement inversible (par exemple pour lucarne)
Position pour protection contre le soleil, crépuscule, protection contre le verrouillage accidentel et alarme de vent.
Comportement après panne de la tension de réseau.
Fonction répétiteur.
Localisation de l'appareil.
Technical data
Tension nominale:
230 V AC, 50/60 Hz
En attente:
max. 0,5 W
Température ambiante:
-25°C à +70°C
Puissance de raccordement des moteurs:
1000 W
section de raccordement:
4 mm² max.
Fréquence radio:
de 868,0 à 868,6 MHz
Portée (champ libre):
env. 100 m
Dimensions:
Ø 53,0 H 28,0 mm
Indications
Montage dans boîtier pour appareil, boîtier apparent ou adaptateur de montage.
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.