Actionneur à commutation/impulsion radio eNet 1x Mini 1x Mini
5423 00
110,73
4010337774204
1/5
42
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques Caractéristiques L'actionneur à commutation/impulsion radiofréquence eNet permet la commutation d'éclairages. Modes de fonctionnement : actionneur de commutation ou actionneur à impulsion. Message de confirmation d'état à l'émetteur radiofréquence eNet. Exploitation d'ambiances. Mode de fonctionnement à impulsion: le contact de relais reste fermé tant qu'il y a réception de télégrammes (max. 60 secondes). Caractéristiques techniques Tension nominale 230 V AC, 50/60 Hz En attente max. 0,5 W Température ambiante -25°C à +70°C Puissance de commutation AC 230 V 16 A/AC1 Puissance de raccordement Lampes à incandescence 2300 W Halogène HT 2000 W Transformateur bobiné 1000 VA Transformateur électronique 1500 W tubes fluorescents non compensés 920 VA Lampes LED type 500 W Tube fluorescent compact type 500 W Charge capacitive 690 VA (560 µF) section de raccordement 4 mm² max. Fréquence radio de 868,0 à 868,6 MHz Portée (champ libre) env. 100 m Dimensions Ø 53,0 H 28,0 mm
Indications Montage dans boîtier pour appareil, boîtier apparent ou adaptateur de montage. Liens supplémentaires Le système radio eNet Gira - mise en réseau et commande intelligentes de la technique de bâtiment En savoir plus
Téléchargements Actionneur à commutation/impulsion radio simple Mini (libre de potentiel) Manuel d’utilisation
Réf. 5423 00
5424 00
PDF, 1.08 MB
eNet Radio switching actuator or momentary-contact actuator, 1-gang Mini PSTI Statement of Compliance
Réf. 5423 00
PDF, 279.74 KB
eNet Radio switching actuator or momentary-contact actuator, 1-gang Mini 1-gang, Mini EC Declaration of conformity
Réf. 5423 00
PDF, 188.83 KB
eNet SMART HOME Voice Control QUICK START GUIDE
eNet system manual eNet SMART HOME
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias