Thermostat d´ambiance 24/10 (4) A~ avec contact normalement fermé, interrupteur et témoin lumineux

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 0393 01
0393 01
EUR
EAN 4010337393016
UV 1/5
SP 02
blanc brillant
Réf. 0393 03
0393 03
EUR
EAN 4010337393030
UV 1/5
SP 02
blanc satiné
Réf. 0393 27
0393 27
EUR
EAN 4010337393276
UV 1/5
SP 02
anthracite
Réf. 0393 28
0393 28
EUR
EAN 4010337393283
UV 1/5
SP 02
teinte alu
Réf. 0393 26
0393 26
EUR
EAN 4010337393269
UV 1/5
SP 02
noir mat
Réf. 0393 005
0393 005
EUR
EAN 4010337037439
UV 1/5
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/23
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Article de fin de série. Livrable jusqu'à 09/2022.
Article de remplacement 2473 00, 2702 ..

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Technical data

Tension nominale:
AC 24 V

Courant nominal:
10 (4) A

Puissance de raccordement:
env. 240 W

Différence de température de commutation:
env. 0,5 K

Abaissement nocturne:
env. 4 K

Classe d'énergie:
I = 1 %

Profondeur d'encastrement:
25 mm

Température ambiante:
+5 °C à +30 °C

Indications

  • Uniquement pour fixation par vis.
  • Construction plate.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.