Le bouton-poussoir de coupleur de bus est l'interface entre le système KNX et l'utilisateur.
Caractéristiques
Caractéristiques
Sur le bouton-poussoir de coupleur de bus 1x avec commande à 2 points (bascule retour au milieu), on peut clipser les bascules 1x des gammes d'interrupteurs encastrés.
En cas d'utilisation de la LED d'état, prière de prévoir des bascules avec fenêtre de contrôle.
Avec le bouton-poussoir de coupleur de bus 1x avec commande à 2 points, on peut réaliser les fonctions de commutation (touches), store, variation avec télégramme d'arrêt et variation avec envoi cyclique.
Affichage LED pour: allumage permanent ou extinction permanente ou état, bascule supérieure ou état, bascule inférieure ou LED d'état inversible (lumière d'orientation).
Technical data
KNX moyen:
TP1-64
Raccordement KNX:
Borne de raccordement et de dérivation
Profondeur d'encastrement:
31 mm
Température ambiante:
-5 °C à +45 °C
Indications
Convient pour fixation par griffes.
Pour la gamme d'interrupteurs Gira TX_44, IP20, prière d'utiliser le cadre adaptateur et le cache du System 55.
L'intégration dans la gamme d'interrupteurs Gira F100 n'est pas possible.
Intégration dans Gira F100 pas possible.
Etendue de la livraison
Borne de raccordement et de dérivation KNX comprise dans la livraison.
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.